Alternateur diesel 3412C (50Hz) 680-900kVA

3412C | 750kVA Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant
Tension
380 à 415 volts
380 à 415 volts
Fréquence
50 Hz
50 Hz

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR500

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande EMCP 4

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

  • Déclaration de conformité UE
  • Déclaration d'incorporation européenne
  • Conformité eurasiatique (EAC)

Spécifications produit pour 3412C | 750kVA

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Puissance nominale maximale 680kVA 680kVA
Puissance nominale minimale 680kVA 680kVA
Modèle de moteur 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648.86 in³ 27.02 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Pompe et conduites Pompe et conduites
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur maximale 162.4 in 4125 mm
Largeur : minimum 75 in 1906 mm
Largeur maximale 78.3 in 1989 mm
Hauteur maximale 75 in 1906 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 12039 lb 5461 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750kVA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Face avant étanche
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Communications
  • Module d'E/S numérique
  • Principales caractéristiques:
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • Compatible avec les modules suivants en option:
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Module de surveillance de la température de l'alternateur
  • Commande marche/auto/arrêt
  • Surrégime
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Fréquence (Hz)
  • TR.MIN
  • 6 entrées numériques programmables
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Démarrage par cycle moteur
  • Heures de fonctionnement
  • Coffret de surveillance locale
  • température du liquide de refroidissement
  • KW/h (total)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Pression d'huile basse
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • Tensions CC
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Coffret de surveillance CAN à distance
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • 2 sorties numériques programmables
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Arrêt d'urgence
  • Indications numériques :
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Réglage de la vitesse
  • Réglage de la tension
  • Volts (L-L & L-N)
  • Surintensité (50 / 51)

Circuit de refroidissement

  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Arrêt lié au niveau de liquide de refroidissement
  • Radiateur avec protection (taille pour 50°C)

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable avec bride de sortie de style ANSI, joint, boulons et bride soudée correspondante, livrés démontés

Circuit de carburant

  • Canalisations de carburant flexibles reliées à la base
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Séparateur d'eau

Alternateur et équipements

  • Détection triphasée
  • SR4B à auto-excitation
  • Isolation classeH
  • 2:1 V/Hz
  • Statisme réactif
  • Régulateur de tension VR6
  • Borne de barre omnibus
  • Hausse de température classe F
  • 12 câbles

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile
  • Évacuation des fumées ; raccordée à l'avant du radiateur

Système de montage

  • Base, acier formé avec isolateurs de vibrations linéaires entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie avec rack, câbles
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur 24V
  • Solénoïde d'arrêt de carburant

3412C | 750kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air à éléments ouverts
  • Filtres à air à usage intensif
  • Filtres à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Déclencheur, 1600A, 3pôles, non UL, 100 % nominal, 24V CC
  • Déclencheur 1250, 1600A, 3pôles, IEC 100 % nominal, 24V CC

Panneau de commande

  • Premiers modules de surveillance locaux
  • Ensemble E/S discret local
  • Ensemble de surveillance de la température de l'alternateur
  • Relais d'anomalie de terre
  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • Panneau de commande du GCCP
  • Alternateur exécutant VFC
  • Panneau de commande du GCCP
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Relais commun alarme/coupure

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Bride de conduite de radiateur

Certifications européennes

  • Repère de conformité eurasiatique (EAC)

Circuit d'échappement

  • Kit de coude
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Kit d'installation murale
  • Silencieux

Alternateur et équipements

  • Régulateur de tension numérique
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Résistances de chauffage
  • Excitation par aimant permanent (PMG)

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base du réservoir de carburant (1200l)

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Démarrage/charge

  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Chargeurs de batterie
  • Coupe-batterie
  • Batteries surdimensionnées

Système de régulation

  • Partage de charge électronique

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3412C | 750kVA soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

3412C avant gauche

3412C avant droite

3412C arrière droite

3412C arrière gauche

3412C avant gauche
3412C avant droite
3412C arrière droite
3412C arrière gauche