Vue d'ensemble
Groupe électrogène diesel 300kVA
Produisant une puissance fiable de 300 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE300E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.
Spécifications clés
Produisant une puissance fiable de 300 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE300E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.
L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu
Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits
Affichage de 1-6 sur 9
| Puissance nominale de secours | 300 kVA 300 kVA |
| Puissance de fonctionnement continu sous charge variable | 275 kVA 275 kVA |
| Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Faible BSFC Faible BSFC |
| Tension | 200 à 400 V 200 à 400 V |
| Fréquence | 50 Hz 50 Hz |
| Vitesse | 1500 tr/min 1500 tr/min |
| Durée de conduction | Applications de secours, principales Applications de secours, principales |
| Puissance nominale maximale | 300 kVA 300 kVA |
| Puissance nominale minimale | 275 kVA 275 kVA |
| Modèle de moteur | C9 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C9 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps |
| Alésage | 4.41 in 112 mm |
| Course | 5.87 in 149 mm |
| Cylindrée | 537.01 in³ 8.8 l |
| Taux de compression | 16.1:1 16.1:1 |
| Aspiration | Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission |
| Circuit de carburant | Système hydraulique à injecteurs-pompes électroniques Système hydraulique à injecteurs-pompes électroniques |
| Type de régulateur | Adem™ A4 Adem™ A4 |
| Longueur maximale | 157 in 3988 mm |
| Largeur maximale | 47.5 in 1207 mm |
| Hauteur maximale | 73.5 in 1867 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESGroupe électrogène ouvert C9, arrière droite
Groupe électrogène ouvert C9, arrière gauche
Groupe électrogène ouvert C9, avant droite
Groupe électrogène ouvert C9, avant gauche
Enceinte
Enceinte