Boîtiers de raccordement temporaire

Groupes électrogènes mobiles Boîtiers de raccordement temporaire

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Application
URGENCE, URGENCE ET VEILLE LÉGALEMENT REQUIS
URGENCE, URGENCE ET VEILLE LÉGALEMENT REQUIS
Type de module
COSSE À COSSE, CAMLOCK ET DISJONCTEUR ENFERMÉ
COSSE À COSSE, CAMLOCK ET DISJONCTEUR ENFERMÉ
Puissance nominale
200 - 4000 AMPS
200 - 4000 AMPS

Vue d'ensemble

Boîtier de raccordement temporaire

La famille Cat® de boîtiers de raccordement temporaire d'alternateur offre une gamme de solutions flexibles pour répondre aux exigences réglementaires en vigueur lorsque l'alimentation des équipements critiques doit être remplacée durant la maintenance du ou des alternateurs sur site permanents.

Avantages

Prééquipement pour remplacement simple d'alternateur permanent

Prises femelles Méthodes de connexion Connexion de camlocks mâles ou femelles ou de cosse disponibles

Produit plus Caractéristiques Bornes pour démarrage à distance et prises femelles du réchauffeur du bloc-moteur

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Connexions

  • Connexion simple à un alternateur temporaire ou un banc de charge.
  • Les panneaux d'accès à câble permettent une connexion continue avec la porte fermée.
Cat

Protections

  • Protection contre la rotation de phase, la perte et la sous-tension.
Cat

Fonctionnalités étendues

  • Bornes pour démarrage à distance.
  • Prises femelles du réchauffeur du bloc-moteur disponibles.
  • Options NEMA 3R et en acier inoxydable disponibles.

Spécifications produit pour Boîtiers de raccordement temporaire

Application URGENCE, URGENCE ET VEILLE LÉGALEMENT REQUIS URGENCE, URGENCE ET VEILLE LÉGALEMENT REQUIS
Type de module COSSE À COSSE, CAMLOCK ET DISJONCTEUR ENFERMÉ COSSE À COSSE, CAMLOCK ET DISJONCTEUR ENFERMÉ
Puissance nominale 200 - 4000 AMPS 200 - 4000 AMPS

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Boîtiers de raccordement temporaire soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Boîtier de raccordement temporaire

Porte du boîtier de raccordement temporaire fermée

Boîtier de raccordement temporaire 1200-1600

Boîtier de raccordement temporaire
Porte du boîtier de raccordement temporaire fermée
Boîtier de raccordement temporaire 1200-1600