C32 910 kVA - 1500 kVA

C32 | 1500 kVA Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1 500kVA
1 500kVA
Puissance nominale minimale
910kVA
910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR500

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande EMCP 4

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

  • Déclaration de conformité UE
  • Déclaration d'incorporation européenne
  • Conformité eurasiatique (EAC)

Spécifications produit pour C32 | 1500 kVA

Puissance nominale maximale 1 500kVA 1 500kVA
Puissance nominale minimale 910kVA 910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 400 à 3300V 400 à 3300V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164 in 4165 mm
Longueur maximale 176.6 in 4485 mm
Largeur : minimum 66.3 in 1684 mm
Largeur maximale 87.8 in 2228 mm
Hauteur : minimum 85.1 in 2162 mm
Hauteur maximale 86.4 in 2194 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 14700 lb 6668 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Arrêts d'avertissement
  • Fonctions de relais de protection programmables
  • Communications
  • Indicateurs numériques
  • Fonctions de commande

Circuit de refroidissement

  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • ATAAC
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas

Échappement

  • Sortie à bride ronde de diamètre intérieur de 203mm (8in)
  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateurs et équipements

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Statisme réactif
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 6 câbles
  • Pôle saillant
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Excitation interne (IE)
  • Triphasé sans balai
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Disposition d'orifices conforme à la norme IEC
  • Isolation de la classe H NEMA

Système de régulation

  • ADEM™ A4

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Huile de lubrification
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie, rack et câbles

Généralités

  • Rotation standard SAE
  • Entretien côté droit
  • Volant et carter de volant SAE
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant

C32 | 1500 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard
  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à air à usage intensif

Disjoncteurs

  • Protections
  • Enceintes: ensemble de commande
  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Supports de câble
  • Groupes de câbles de disjoncteur
  • Caches de connexions d'alimentation
  • Barres omnibus des montants centraux
  • Disjoncteurs 800, 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Disjoncteurs 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 et 3000 A, 3 pôles, nominaux 100 % UL

Panneaux de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Circuit de refroidissement

  • Radiateur à température ambiante élevée
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Bride de conduite de radiateur
  • Radiateur standard
  • Radiateur certifié

Enceintes

  • Panneau CA, prises et éclairage
  • Enceinte insonorisée haut de gamme
  • Grilles d'enceinte: fixes et motorisées
  • Options de réservoir de carburant avec enceinte
  • Options de couleur
  • Support de panneau
  • Enceinte insonorisée
  • Ensemble d'éclairage CC
  • Pack temps froid

Circuit d'échappement

  • Tous les moteurs C32 disposent de sorties d'échappement 203 mm (8in)
  • Silencieux
  • Kit de montage en coude
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Système d'écran et de protection
  • Brides
  • Kit d'échappement mural

Alternateur et équipements

  • Alternateurs moyenne tension
  • Alternateurs basse tension

Système de lubrification

  • Carter d'huile
  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de l'ensemble standard
  • Types de supports de montage

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Connexions d'alimentation

  • Barres omnibus du montant central
  • Connexion de masse neutre
  • Câbles de connexion basse tension

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur électrique - standard/à usage intensif
  • Résistances de chauffage
  • Groupe de batteries ouvert 24 V standard - À l'électrolyte
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 10 A avec enceinte
  • Chargeur de batterie 35 A

Tests / rapports spéciaux

  • Test de moteur standard
  • Certifications antisismiques OSHPD
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport standard d'analyse de vibrations de torsion (TVA) du groupe électrogène
  • Certifications antisismiques IBC
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test et certification CSA

Généralités

  • Peinture spéciale
  • Emblème US AID

Découvrez comment C32 | 1500 kVA soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz