Série CS Cat®

ATS TruOne - TruControl Série CS Cat®

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage nominale
30 - 3 000 A
30 - 3 000 A
Type de transfert
Transition ouverte (CS), transition retardée (CSD), transition fermée (CSCT)
Transition ouverte (CS), transition retardée (CSD), transition fermée (CSCT)
Type de contacteur
Contacteur
Contacteur

Vue d'ensemble

Série CS Cat®

La série CS – L'ATS à contacteur, à transition ouverte (CS), à transition retardée (CSD), à transition fermée (CSCT) est équipé d'une HMI intuitive à écran tactile couleur et est compatible avec le logiciel Ekip Connect pour la mise en service et l'exploitation.

La série CS dispose d'un ensemble de fonctions programmables standard et est conçue pour des performances élevées et un service intensif, avec une atténuation proactive des pannes qui surveille la température et l'état des contacts.

Avantages

Unité HMI, écran tactile couleur type CS avec module de programmation Ekip

Surveillance de l'usure des contacts, y compris l'état en temps réel et la prévision de la fin de vie des contacts

Réponse rapide du contrôleur au rétablissement des pannes et à la commutation rapide (< 50 ms)

Spécifications produit pour Série CS Cat®

Plage nominale 30 - 3 000 A 30 - 3 000 A
Type de transfert Transition ouverte (CS), transition retardée (CSD), transition fermée (CSCT) Transition ouverte (CS), transition retardée (CSD), transition fermée (CSCT)
Type de contacteur Contacteur Contacteur
Nœuds du produit UL : 30-200 A, 260-1 200 A, 1 600-3 000 A UL : 30-200 A, 260-1 200 A, 1 600-3 000 A
Tension et fréquence nominales 200-480 Vca, 50/60 Hz 200-480 Vca, 50/60 Hz
Système de phases Un et trois Un et trois
Nombre de pôles 2, 3 et 4 2, 3 et 4
Configuration du neutre Neutre continu, neutre commuté, neutre chevauchant (en option) Neutre continu, neutre commuté, neutre chevauchant (en option)
Type de produit Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II), transition fermée (I-O-II) 1 600-3 000 A uniquement Transition ouverte (I-II), transition retardée (I-O-II), transition fermée (I-O-II) 1 600-3 000 A uniquement

Série CS Cat® Équipement standard

Commande

  • Écran tactile couleur
  • Réglages de la tension et de la fréquence : amorçage et désexcitation
  • Réglages de la temporisation : neutralisation temporaire, transfert, arrêt de l'alternateur, ARRÊT central (type transition retardée), pré-transfert, post-transfert, pré-signal d'élévateur, post-signal d'élévateur et délestage.
  • Détection des défaillances de la source : absence de tension, sous-tension/surtension, phase manquante, déséquilibre de tension, fréquence non valide et séquence de phase incorrecte

Fonctionnalités supplémentaires

  • Indications par diodes pour les états ATS, S1 et S2
  • Entrées/sorties numériques programmables
  • Config. auto (tension, fréquence, système de phases)
  • Priorité de la source (source 1/2, pas de priorité)
  • Retransfert manuel
  • Moniteur en phase (vérification de la synchronisation)
  • Activation du groupe électrogène : en charge, hors charge
  • Module de compteur de puissance intégré
  • Délestage
  • Horloge en temps réel
  • Journal des incidents
  • Maintenance prédictive
  • Mesure des harmoniques de tension et de courant

Accessoires

  • Contacts auxiliaires pour indication de position
  • Modules d'entrées/de sorties numériques (programmés en usine)
  • Module d'alimentation auxiliaire 12-24 Vcc pour le contrôleur
  • Modules de communication

Fonctionnalité de connectivité

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Oui
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Applications

  • Infrastructure réseau - Infrastructure réseau
  • Infrastructure réseau - Alternateur

Courants de tenue en court-circuit UL

  • WCR avec disjoncteur coordonné
  • WCR en fonction du temps
  • Valeurs nominales à court terme

Série CS Cat® Options

Configuration du neutre en option

  • Neutre chevauchant

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Série CS Cat® soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

CS - ATS (classe spéc.)

CS - ATS (classe spéc.)

Découvrez les offres disponibles pour  Série CS Cat®

Afficher davantage d'offres