DE16E3S (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 16,5 kVA

Groupes électrogènes diesel C2.2 | DE16E3S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
15 kVA
15 kVA
Puissance nominale maximale
16.5 kVA
16.5 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 16kVA

Produisant une puissance fiable de 16,5 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène C2.2 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène DE16E3S est conforme aux normes sur les émissions EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C2.2 | DE16E3S

Puissance nominale minimale 15 kVA 15 kVA
Puissance nominale maximale 16.5 kVA 16.5 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur

C2.2 | DE16E3S Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

C2.2 | DE16E3S Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C2.2 | DE16E3S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

D20

D20

D20
D20

Découvrez les offres disponibles pour  C2.2 | DE16E3S

Afficher davantage d'offres