Groupe électrogène diesel C1.5 (60Hz) |12 à 13,2 kW

Groupes électrogènes diesel C1.5 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
13,2 kWe
13,2 kWe
Puissance nominale minimale
12,0kWe
12,0kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 12,0 à 13,2 ekW

Produisant une puissance fiable de 12à 13,2ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C1.5 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les Groupes électrogènes C1.5 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Plus de 1000heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Environnement difficile

Spécifications produit pour C1.5 (60Hz)

Puissance nominale maximale 13,2 kWe 13,2 kWe
Puissance nominale minimale 12,0kWe 12,0kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 110 à 415V 110 à 415V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C1.5 Cat® C1.5 Cat®
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.5 in 90 mm
Cylindrée 91.3 in³ 1.5 l
Taux de compression 22.5:1 22.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant Injection indirecte Injection indirecte
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 55.1 in 1400 mm
Largeur maximale 24.4 in 90 mm
Hauteur maximale 41.5 in 1054 mm

C1.5 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Protection IP23
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • 12 câbles

Système de régulation

  • Système de régulation électrique

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie 12 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C1.5 (60Hz) Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Certification mondiale pour CEI
  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE

Disjoncteurs

  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteur 4 pôles

Options du panneau de commande

  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Enceintes

  • Enceinte insonorisée (GALV)
  • Levage en un point unique pour l'enceinte

Circuit de carburant

  • Base à patin pour groupes ouverts
  • Base à patin pour enceintes
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Intervalle d'entretien prolongés de 1 000 h
  • Commande de transfert de carburant
  • Pieds de la base

Options de montage

  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose du silencieux industriel
  • Dépose de la batterie

Inspections et tests spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact
  • Pare-pierres de radiateur

Découvrez comment C1.5 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.5, arrière gauche

Groupe électrogène C1.5, arrière droite

Groupe électrogène C1.5, avant droite

Groupe électrogène C1.5, avant gauche

Enceinte

Enceinte
Groupe électrogène C1.5, arrière gauche
Groupe électrogène C1.5, arrière droite
Groupe électrogène C1.5, avant droite
Groupe électrogène C1.5, avant gauche
Enceinte

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  C1.5 (60Hz)

Afficher davantage d'offres