Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Tableau électrique et mise en parallèle de commandes

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Configuration
Système de commande de mise en parallèle modulaire à distance (panneau de commande principal pour les 2 premiers groupes électrogènes et disjoncteur de couplage en option, panneaux de commande séparés en complément prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes, commandes de mise en parallèle d'infrastructure réseau et commande de distribution)
Système de commande de mise en parallèle modulaire à distance (panneau de commande principal pour les 2 premiers groupes électrogènes et disjoncteur de couplage en option, panneaux de commande séparés en complément prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes, commandes de mise en parallèle d'infrastructure réseau et commande de distribution)
Modes de fonctionnement
Alimentation d'urgence avec commande principale redondante, mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option)
Alimentation d'urgence avec commande principale redondante, mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option)
Application
LV et MV (208V-27kV)
LV et MV (208V-27kV)

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Caractéristiques des produits

  • Connexion facile au disjoncteur à commande électrique monté sur l'alternateur ou au tableau électrique autonome avec le disjoncteur à commande électrique
  • Réseau de surveillance Ethernet haute vitesse
  • Technologie maître redondante
  • Sauvegarde sans à-coups des fonctions de commande principales
  • Protection par mot de passe pour des paramètres critiques
  • Démarrage/arrêt automatique
  • Répartition de charge automatique et VAR
  • Coordination « bus hors tension » automatique
  • Commande de facteur de puissance automatique en cas de mise en parallèle avec l'alimentation de l'infrastructure réseau
  • Fonctions d'ajout/de délestage de charge programmables
  • Affichage par écran tactile (HMI)

Spécifications produit pour Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Configuration Système de commande de mise en parallèle modulaire à distance (panneau de commande principal pour les 2 premiers groupes électrogènes et disjoncteur de couplage en option, panneaux de commande séparés en complément prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes, commandes de mise en parallèle d'infrastructure réseau et commande de distribution) Système de commande de mise en parallèle modulaire à distance (panneau de commande principal pour les 2 premiers groupes électrogènes et disjoncteur de couplage en option, panneaux de commande séparés en complément prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes, commandes de mise en parallèle d'infrastructure réseau et commande de distribution)
Modes de fonctionnement Alimentation d'urgence avec commande principale redondante, mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option) Alimentation d'urgence avec commande principale redondante, mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option)
Application LV et MV (208V-27kV) LV et MV (208V-27kV)
Dispositifs de protection ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriels) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriels)
Dispositifs de protection ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriels) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriels)
Certifications UL/cUL 508A UL/cUL 508A
Boîtier du panneau de commande NEMA 12 NEMA 12
Température de fonctionnement 0 °C à 55 °C 0 °C à 55 °C
Température de stockage -20 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C

Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Équipement standard

Contacteur de sélection auto. instantanée

  • Permet à l'utilisateur de replacer le système en mode automatique en cas de défaillance d'un écran tactile

Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Options

panneau de contrôle commande d'alternateur (pour 3 à 10groupes électrogènes)

  • Avec indications de position de disjoncteur et contacteur de commande de disjoncteur

panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau (pour commande et mise en parallèle de l'infrastructure réseau)

  • Avec contacteur de neutralisation de fermeture d'infrastructure réseau, indications de position de disjoncteur et contacteur de commande de disjoncteur

Dispositif 25 pour matériel supplémentaire

  • Offre une protection supplémentaire de synchronisation discrète

Interface de tables de données

  • Adaptée à une interface à système de gestion de construction

Commande de priorité de demande de puissance d'alternateur

  • Une fonction de séquençage de priorité automatique pour moduler le nombre de groupes électrogènes en ligne, commander les pourcentages de charge par machine, optimiser le rendement énergétique et maintenir une capacité de réserve adéquate

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Découvrez les offres disponibles pour  Commande de mise en parallèle et d'intégration du moteur (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Afficher davantage d'offres