Résumé technique
| Configuration | Tableau électrique basé sur un PLC configurable en mesure de commander et de surveiller plusieurs groupes électrogènes, des disjoncteurs de couplage et de charge en association avec des contacteurs normaux-secours en aval pour des applications de secours ou d'urgence Tableau électrique basé sur un PLC configurable en mesure de commander et de surveiller plusieurs groupes électrogènes, des disjoncteurs de couplage et de charge en association avec des contacteurs normaux-secours en aval pour des applications de secours ou d'urgence |
| Modes de fonctionnement | Mode îloté multi-unité et de secours multi-unité avec composants et commandes redondantes en option. Mode îloté multi-unité et de secours multi-unité avec composants et commandes redondantes en option. |
| Application | LV et MV (208V - 38kV) LV et MV (208V - 38kV) |