Module ETS
NOUVEAUTÉ

Systèmes de stockage d'énergie sur batterie Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Application
Écrêtement des pointes
Écrêtement des pointes
Type de module
Utilisation différée d'énergie
Utilisation différée d'énergie
Puissance nominale
3,5 kW | 45 kW
3,5 kW | 45 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Cat

Fiable, modulaire et compact

        
  • Le système ETS permet d'installer facilement des contrôleurs d'énergie solaire, des redresseurs, des onduleurs, des batteries, des matériels de protection et de communication dans une seule et même armoire robuste.
  •     
  • L'armoire est conçue avec une configuration modulaire qui permet l'installation sur le terrain de matériels supplémentaires pour gérer les besoins supplémentaires d'énergie sur le site.
Cat

Intégration de l'énergie

        
  • L'unité ETS est conçue pour intégrer un système de production d'énergie solaire avec n'importe quel réseau disponible, une batterie et un groupe électrogène diesel de secours si nécessaire.
  •     
  • L'armoire extérieure avec un indice nominal IP55 contient à la fois les équipements de commande et de distribution de l'énergie et un espace pour des batteries appropriées afin de stocker l'énergie générée en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité du réseau et de l'énergie solaire.
Cat

Contrôleur du système

        
  • Gère les paramètres du système et permet un accès à distance en temps réel à toutes les données du système.
  •     
  • Le contrôleur peut stocker les données du système et offre une interface à écran tactile pour faciliter les opérations d'installation et d'entretien.
Cat

Contrôleur de charge solaire

        
  • Les contrôleurs de suivi de point de puissance maximale (MPPT, Maximum Power Point Tracking) sont conçus pour maximiser l'extraction et la conversion de l'énergie et minimiser l'inefficacité.
Cat

Redressement (conversion CA à CC)

        
  • Le système dispose d'un espace pour plusieurs étagères de redresseurs pouvant recevoir un module de commande de redresseur et des redresseurs.
  •     
  • Le nombre de modules redresseurs peut être modifié sur le terrain si le groupe électrogène doit être mis à niveau pour répondre à de futures demandes de charge.
Cat

Stockage d'énergie

        
  • Les batteries lithium-ion de pointe offrent une densité d'énergie, une grande efficacité de décharge/recharge et un long cycle de vie.
  •     
  • Surveillance à distance de l'état et des performances de la batterie.

Spécifications produit pour Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications

Application Écrêtement des pointes Écrêtement des pointes
Type de module Utilisation différée d'énergie Utilisation différée d'énergie
Puissance nominale 3,5 kW | 45 kW 3,5 kW | 45 kW
Capacité énergétique nominale jusqu'à 150 kWh jusqu'à 150 kWh

Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications Équipement standard

Utilisation différée d'énergie

  • Contrôleur de système photovoltaïque avec HMI à écran tactile, commande à distance et communication de la surveillance.
  • Contrôleurs de charge solaire MPPT (dimensionnés en fonction de l'application).
  • Modules redresseurs (CA-CC) (adapté à l'application).
  • Batteries de stockage d'énergie (dimensionnées en fonction de l'application).
  • Modem GSM 4G et connectivité MODBUS.

Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications Options

Options disponibles

  • Module onduleur (CC-CA)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Module d'utilisation différée d'énergie

Module d'utilisation différée d'énergie

Module d'utilisation différée d'énergie

Module d'utilisation différée d'énergie
Module d'utilisation différée d'énergie
Module d'utilisation différée d'énergie

Découvrez les offres disponibles pour  Systèmes d'énergie hybrides de télécommunications

Afficher davantage d'offres