DG150 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz DG150 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
150 ekW
150 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Cat

Moteur robuste à allumage par étincelle

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Le moteur à deux combustibles TCAC de 9.1 litres à allumage par étincelle compatible avec le gaz naturel et le propane offre des performances constantes et une excellente économie de carburant tout en réduisant les émissions.
Cat

Alternateur auto-régulé

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Isolation robuste de classe H
  • Alternateurs à haut rendement avec emballage flexible et installation facile
  • Facilité d'entretien et longévité accrue
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Panneau de commande du GCCP1.2

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Programmation propre au chantier pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Votre fournisseur sûr

  • Les composants utilisés dans le groupe électrogène sont sélectionnés lors de la conception afin de fournir des performances optimales
  • Le groupe électrogène est entièrement assemblé dans une usine Caterpillar, en suivant nos lignes directrices relatives à la qualité
  • Chaque groupe électrogène est testé avant de quitter l'usine Caterpillar
  • Le service après-vente Cat, comprenant, les pièces, la garantie et le service d'entretien du concessionnaire, couvre l'ensemble du système de production d'énergie Cat
Cat

Certifications

  • UL2200
  • IBC Séismique
  • NFPA110

Spécifications produit pour DG150 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 150 ekW 150 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes. Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Tension 208-600 208-600
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nominale de secours du gaz Repos, réponse à la demande et amorçage Repos, réponse à la demande et amorçage
Modèle de moteur V8, TCAC 9,1 L V8, TCAC 9,1 L
Alésage 4.3 in 109.2 mm
Course 4.75 in 120.7 mm
Cylindrée 555.3 in³ 9.1 l
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Aspiration TCAC TCAC
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 114 in 2896 mm
Largeur 55 in 1397 mm
Hauteur 68 in 1727 mm
Poids à sec du groupe électrogène 4500 lb 1464 kg

DG150 (triphasé) Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

DG150 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG150 (triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Vue arrière droite DG150

Vue arrière gauche DG150

Vue avant gauche DG150

Vue avant droite DG150

Vue arrière gauche de l'enceinte DG150

Vue arrière gauche de l'enceinte DG150

Vue avant droite de l'enceinte DG150

Vue avant droite de l'enceinte DG150

Vue arrière droite DG150
Vue arrière gauche DG150
Vue avant gauche DG150
Vue avant droite DG150
Vue arrière gauche de l'enceinte DG150
Vue arrière gauche de l'enceinte DG150
Vue avant droite de l'enceinte DG150
Vue avant droite de l'enceinte DG150

Découvrez les offres disponibles pour  DG150 (triphasé)

Afficher davantage d'offres