Panneau de commande principal EMCP 4.4

Panneau de commande principal EMCP 4.4 Tableau électrique et mise en parallèle de commandes

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Configuration
Surveillance et commande à distance de jusqu'à 8 groupes électrogènes via le réseau à grande vitesse. Permet la mise en parallèle d'un groupe de groupes électrogènes EMCP 4.4 sur une seule source d'électricité.
Surveillance et commande à distance de jusqu'à 8 groupes électrogènes via le réseau à grande vitesse. Permet la mise en parallèle d'un groupe de groupes électrogènes EMCP 4.4 sur une seule source d'électricité.
Modes de fonctionnement
Alimentation d'urgence, îlot, mise en parallèle sur l'infrastructure réseau
Alimentation d'urgence, îlot, mise en parallèle sur l'infrastructure réseau
Application
LV et MV (208V - 38kV)
LV et MV (208V - 38kV)

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Caractéristiques des produits

  • Vue d'ensemble et contrôle au niveau système pour jusqu'à 8groupes électrogènes
  • Communication haut débit avec les contrôleurs de groupe électrogène EMCP4.4
  • Enregistrement centralisé des alarmes
  • Interface prise en charge avec un système de gestion de construction utilisateur via ModBus RS-485 ou Ethernet
  • Modes de mise en parallèle de l'infrastructure réseau disponibles
  • Protection par mot de passe pour garantir la sécurité du système
  • Écran tactile couleur HMI15"

Spécifications produit pour Panneau de commande principal EMCP 4.4

Configuration Surveillance et commande à distance de jusqu'à 8 groupes électrogènes via le réseau à grande vitesse. Permet la mise en parallèle d'un groupe de groupes électrogènes EMCP 4.4 sur une seule source d'électricité. Surveillance et commande à distance de jusqu'à 8 groupes électrogènes via le réseau à grande vitesse. Permet la mise en parallèle d'un groupe de groupes électrogènes EMCP 4.4 sur une seule source d'électricité.
Modes de fonctionnement Alimentation d'urgence, îlot, mise en parallèle sur l'infrastructure réseau Alimentation d'urgence, îlot, mise en parallèle sur l'infrastructure réseau
Application LV et MV (208V - 38kV) LV et MV (208V - 38kV)
Dispositifs de protection ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositifs de protection ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriels) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriels)
Certifications Certifications IBC, CBC, UBC et OSHPD Certifications IBC, CBC, UBC et OSHPD
Boîtier du panneau de commande Système mural NEMA 1 Système mural NEMA 1
Température de fonctionnement 0 °C à 50 °C 0 °C à 50 °C
Température de stockage -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C
Normes basse tension NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 et NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 et NFPA 70
Normes moyenne tension NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 et NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 et NFPA 1110

Panneau de commande principal EMCP 4.4 Équipement standard

Configuration

  • Le système de surveillance mural assure un contrôle centralisé de jusqu'à huit alternateurs équipé de panneaux de commande EMCP4.4 mis en parallèle

Application

  • LV et MV (208 V - 15 kV) 50/60Hz

Température de fonctionnement

  • 0-50 C

Normes moyenne tension

  • UL 508A

Équipement standard gestionnaire de transfert de charge de secours

  • Interface de tables de données
  • Écran tactile couleur 19"

Panneau de commande principal EMCP 4.4 Options

Équipement en option gestionnaire de transfert de charge de secours

  • E/S de commande de surveillance de l'infrastructure réseau et de disjoncteur fournies dans la version XML du panneau de commande principal

Produits connexes - Accessoires

  • Groupes électrogènes diesel - C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment Panneau de commande principal EMCP 4.4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Panneau de commande principal

Panneau de commande principal