3412C avant gauche
3412C avant gauche
3412C avant droite
3412C arrière droite
3412C arrière gauche
Photos (4)
Vue à 360° (1)

3412C (50Hz) Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
750/800/900 kVA
750/800/900 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable
680/725/810 kVA
680/725/810 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible BSFC
Faible BSFC

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

        
  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  •     
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  •     
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

        
  • Conception fiable, robuste et résistante
  •     
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  •     
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR500

        
  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  •     
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  •     
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande EMCP 4

        
  • Interface et navigation conviviales
  •     
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  •     
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

        
  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  •     
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

        
  • Déclaration de conformité UE
  •     
  • Déclaration d'incorporation européenne
  •     
  • Conformité eurasiatique (EAC)

Spécifications produit pour 3412C (50Hz)

Puissance nominale de secours 750/800/900 kVA 750/800/900 kVA
Puissance de fonctionnement continu sous charge variable 680/725/810 kVA 680/725/810 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible BSFC Faible BSFC
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Puissance nominale maximale 900kVA 900kVA
Puissance nominale minimale 680kVA 680kVA
Modèle de moteur 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648.86 in³ 27.02 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration TA TA
Circuit de carburant Pompe et conduites Pompe et conduites
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur maximale 162.4 in 4125 mm
Largeur : minimum 75 in 1906 mm
Largeur maximale 78.3 in 1989 mm
Hauteur maximale 75 in 1906 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 12039 lb 5461 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C (50Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • EMCP 4.2B
  • Module d'E/S numérique
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • Coffret de surveillance locale
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • 2 sorties numériques programmables
  • Coffret de surveillance CAN à distance

Circuit de refroidissement

  • Radiateur avec protection (taille pour 50 °C)
  • Arrêt lié au niveau de liquide de refroidissement
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable avec bride de sortie de style ANSI, joint, boulons et bride soudée correspondante, livrés démontés

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant flexibles reliées à la base
  • Séparateur d'eau

Alternateur et équipements

  • Borne de barre omnibus
  • Détection triphasée
  • Isolation classeH
  • Statisme réactif
  • Régulateur de tension VR6
  • SR4B à auto-excitation
  • 12 câbles
  • Hausse de température classe F

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile
  • Évacuation des fumées ; raccordée à l'avant du radiateur

Système de montage

  • Base, acier formé avec isolateurs de vibrations linéaires entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Batterie avec rack, câbles
  • Solénoïde d'arrêt de carburant
  • Démarreur 24V

3412C (50Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air à usage intensif
  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air à éléments ouverts

Disjoncteurs

  • Déclencheur, 1600A, 3pôles, non UL, 100 % nominal, 24V CC
  • Déclencheur 1250, 1600A, 3pôles, IEC 100 % nominal, 24V CC

Panneau de commande

  • Ensemble de surveillance de la température de l'alternateur
  • EMCP 4.4
  • Premiers modules de surveillance locaux
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • EMCP4.3
  • Ensemble E/S discret local
  • Relais commun alarme/coupure
  • Relais d'anomalie de terre
  • Alternateur exécutant VFC

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur
  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Certifications européennes

  • Repère de conformité eurasiatique (EAC)

Circuit d'échappement

  • Kit d'installation murale
  • Silencieux
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Kit de coude

Alternateur et équipements

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage
  • Régulateur de tension numérique

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base du réservoir de carburant (1200l)

Démarrage/charge

  • Batteries surdimensionnées
  • Chargeurs de batterie
  • Coupe-batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif

Système de régulation

  • Partage de charge électronique

Découvrez comment 3412C (50Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Découvrez les offres disponibles pour  3412C (50Hz)

Afficher davantage d'offres