CG260-16 4500kW

Groupes électrogènes à gaz CG260-16

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
4500 / 4050ekW à 1,0pf
4500 / 4050ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel
Gaz naturel
Rendement électrique maximal
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Spécifications produit pour CG260-16

Puissance continue 4500 / 4050ekW à 1,0pf 4500 / 4050ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Rendement électrique maximal 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Puissance de secours maximale 4500ekW 4500ekW
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1000 / 900tr/min 1000 / 900tr/min
Longueur 371 in 9420 mm
Largeur 110 in 2794 mm
Hauteur 133 in 3390 mm
Poids à sec du groupe électrogène 117505 lb 53299.4 kg
Modèle de moteur CG260-16 CG260-16
Cylindrée 16586 in³ 271.8 l
Course 12.6 in 320 mm
Alésage 10.2 in 260 mm
Aspiration TA TA

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG260-16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

CG260-16

CG260-16

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  CG260-16

Afficher davantage d'offres