C32 910 kVA - 1500 kVA

Groupes électrogènes diesel C32 | 1500 kVA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1 500kVA
1 500kVA
Puissance nominale minimale
910kVA
910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant/faibles émissions
Faible consommation de carburant/faibles émissions

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 910 à 1500kVA

Capables de produire une puissance fiable de 910kVA à 1500kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel C32 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la normeISO 8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Nos groupes électrogènes C32 sont fabriqués pour s'adapter à toutes les demandes, notamment les vôtres.

Avantages

Économise jusqu'à 8% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation

Pèse 31% de moins

de soutien structurel requis

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour C32 | 1500 kVA

Puissance nominale maximale 1 500kVA 1 500kVA
Puissance nominale minimale 910kVA 910kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions
Tension 400 à 3300V 400 à 3300V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164 in 4165 mm
Longueur maximale 176.6 in 4485 mm
Largeur : minimum 66.3 in 1684 mm
Largeur maximale 87.8 in 2228 mm
Hauteur : minimum 85.1 in 2162 mm
Hauteur maximale 86.4 in 2194 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 14700 lb 6668 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Fonctions de commande
  • Fonctions de relais de protection programmables
  • Indicateurs numériques
  • Arrêts d'avertissement
  • Communications

Circuit de refroidissement

  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • ATAAC
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas

Échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Sortie à bride ronde de diamètre intérieur de 203mm (8in)

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Refroidisseur de carburant

Alternateurs et équipements

  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Triphasé sans balai
  • Statisme réactif
  • Excitation interne (IE)
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Pôle saillant
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • 6 câbles
  • Disposition d'orifices conforme à la norme IEC
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure

Système de régulation

  • ADEM™ A4

Système de montage

  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc

Système de lubrification

  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Pompe de graissage à engrenage

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie, rack et câbles
  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge de 45 A

Généralités

  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Entretien côté droit
  • Volant et carter de volant SAE
  • Rotation standard SAE

C32 | 1500 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtres à air standard

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Enceintes: ensemble de commande
  • Supports de câble
  • Barres omnibus des montants centraux
  • Groupes de câbles de disjoncteur
  • Caches de connexions d'alimentation
  • Protections
  • Disjoncteurs 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 et 3000 A, 3 pôles, nominaux 100 % UL
  • Disjoncteurs 800, 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI

Panneaux de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur
  • Radiateur certifié
  • Radiateur à température ambiante élevée
  • Radiateur standard
  • Liquide de refroidissement longue durée

Enceintes

  • Options de réservoir de carburant avec enceinte
  • Enceinte insonorisée
  • Grilles d'enceinte: fixes et motorisées
  • Options de couleur
  • Panneau CA, prises et éclairage
  • Enceinte insonorisée haut de gamme
  • Pack temps froid
  • Support de panneau
  • Ensemble d'éclairage CC

Circuit d'échappement

  • Kit d'échappement mural
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Brides
  • Système d'écran et de protection
  • Tous les moteurs C32 disposent de sorties d'échappement 203 mm (8in)
  • Kit de montage en coude
  • Silencieux
  • Raccords flexibles

Alternateur et équipements

  • Alternateurs basse tension
  • Alternateurs moyenne tension

Système de lubrification

  • Carter d'huile
  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle
  • Régulateur de niveau d'huile

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Types de supports de montage
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de l'ensemble standard

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL

Connexions d'alimentation

  • Câbles de connexion basse tension
  • Connexion de masse neutre
  • Barres omnibus du montant central

Circuit de démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 10 A avec enceinte
  • Résistances de chauffage
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Démarreur électrique - standard/à usage intensif
  • Groupe de batteries ouvert 24 V standard - À l'électrolyte
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de moteur standard
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Test et certification CSA
  • Certifications antisismiques IBC
  • Rapport standard d'analyse de vibrations de torsion (TVA) du groupe électrogène
  • Certifications antisismiques OSHPD

Généralités

  • Peinture spéciale
  • Emblème US AID

Découvrez comment C32 | 1500 kVA soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32

Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Groupes électrogènes diesel C32
Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz

Infographie C32 1500kVA 50Hz

Découvrez les offres disponibles pour  C32 | 1500 kVA

Afficher davantage d'offres