CONTRÔLEUR ATC-900

CONTRÔLEUR ATC-900 Contacteur disjoncteur ATS ATC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage nominale
120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
Type de transfert
Contacteur selon application
Contacteur selon application
Type de contacteur
Contacteur selon application
Contacteur selon application

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Caractéristiques des produits

  • Détection de tension triphasée RMS vraie en source1, source2 et charge
  • Détection de la fréquence des sources 1 et 2
  • Sélection de source préférée
  • Valeurs de consigne programmables stockées en mémoire non volatile
  • Communication Modbus pour PC sur site ou à distance
  • Historiques de données consultables sur les transferts les plus récents (jusqu'à 16incidents) avec affichage au niveau du contacteur. Historique à stockage illimité (à distance) disponible avec logiciel à distance
  • Séquençage de charge (en option)
  • Contacts démarrage du moteur (2jeux)
  • Contacteur d'essai moteur avec mode d'essai et mode sécurisé choisis par l'utilisateur
  • Contact d'alarme (plusieurs fonctions d'alarme disponibles)
  • Signal de pré-transfert (en option)
  • Signal Heartbeat (témoin clignotant, signifiant que l'ATC-800 fonctionne correctement)
  • Instruments:
    • Voltmètre (précision ±1%)
    • Lecture ligne-ligne des sources1 et 2 et charge
    • Fréquencemètre (40 et 80Hz, précision ±0,1Hz)
    • Indication de la disponibilité de la source (des deux sources)
    • Indication de la disponibilité de la source (des deux sources)
Cat

Programmation de l'ATC-800

    Boutons offrant un accès facile aux fonctions ATC-800 les plus couramment utilisées. Lorsque la source1 est connectée et que l'ATS fonctionne normalement, le témoin automatique clignote et la fenêtre d'affichage est vide.
    À l'aide du bouton de sélection du module d'affichage, le conducteur peut sélectionner parmi les six familles d'affichage:
  • Source1
  • Source2
  • Historique de la charge
  • Heure/date
  • Valeurs de consigne
Cat

Programmation initiale

Programmation d'usine de toutes les fonctions de série et des options spécifiées par le client, avec réglages par défaut.
Cat

Programmation client

    Les clients peuvent reprogrammer les valeurs de consigne et d'autres paramètres adaptés à leurs applications en utilisant le contacteur Program (Programme) situé sur l'arrière de l'unité. Une fois que le mode de programmation a été activé et que le témoin Program (Programme) clignote, l'utilisateur peut accéder aux réglages des valeurs de consigne en appuyant sur le bouton Display Select (Sélection d'affichage) jusqu'à ce que la diode de valeur de consigne s'allume.
    Les différentes valeurs de consigne peuvent ensuite être modifiées en appuyant sur les boutons d'augmentation (flèche vers le haut) ou de diminution (flèche vers le bas). Une fois le paramètre défini, l'utilisateur passe à la valeur de consigne suivante en appuyant sur la touche Step (Suivant). Lorsque l'ATC-800 est en mode de programmation, le dispositif continue de fonctionner avec les dernières valeurs de consigne et les derniers paramètres programmés.
    L'unité n'est jamais hors ligne et les valeurs préréglées ne changent pas tant que la programmation n'a pas été achevée. Une fois la reprogrammation terminée, l'utilisateur peut ramener le contacteur Program (Programme) sur la position de marche. À ce stade, toutes les nouvelles valeurs sont stockées dans la mémoire non volatile de l'ATC-800 et l'appareil revient au mode automatique.
Cat

Moniteur de transition ouverte/en phase

Le moniteur en phase est une fonctionnalité qui permet un transfert entre deux sources uniquement lorsque la différence de phase entre les deux sources est proche de zéro. Il s'agit d'un transfert de transition ouverte qui empêche les courants entrants de dépasser les courants de démarrage normaux dans le cas où les charges de moteur sont en cours de transfert.
Cat

Transition ouverte/retardée avec tension de charge

Le transfert de réduction de tension de charge est une fonctionnalité qui, après l'ouverture du contacteur de la source originale, le maintient dans la position neutre jusqu'à ce que la tension de charge soit inférieure à 30% de la tension nominale. Il s'agit d'une transition ouverte qui empêche les courants entrants de dépasser les courants de démarrage normaux dans le cas où les charges de moteur sont en cours de transfert.

Spécifications produit pour CONTRÔLEUR ATC-900

Plage nominale 120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz 120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
Type de transfert Contacteur selon application Contacteur selon application
Type de contacteur Contacteur selon application Contacteur selon application
Tension de commande d'entrée 120 voltsCA (50/60Hz) (plage de fonctionnement 65 à 160VCA) 120 voltsCA (50/60Hz) (plage de fonctionnement 65 à 160VCA)
Mesures de tension de l'infrastructure réseau Source1, source2 et charge
(VAB, VBC, VCA pour système triphasé)
Source1, source2 et charge
(VAB, VBC, VCA pour système triphasé)
Plage de mesures de tension 0 à 700VCA 0 à 700VCA
Précision des mesures de tension ± -1% de la plage de graduation ± -1% de la plage de graduation
Mesures de fréquence: Source 1 et source 2 Source 1 et source 2
Plage de mesures de fréquence 40Hz à 80Hz 40Hz à 80Hz
Précision de la mesure de la fréquence +/- 0,1Hz +/- 0,1Hz
Sous-tension de désexcitation Type disjoncteur: 50 à 97% de la tension nominale du circuit
Type contacteur: 78 à 97%
Type disjoncteur: 50 à 97% de la tension nominale du circuit
Type contacteur: 78 à 97%
Sous-tension d'excitation (Abandon +2%) à 99% de la tension nominale du circuit (Abandon +2%) à 99% de la tension nominale du circuit
Plage de sous-fréquences de désexcitation 90 à 97% de la fréquence nominale du circuit 90 à 97% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sous-fréquences d'excitation (Abandon +1Hz) à 99% de la fréquence nominale du circuit (Abandon +1Hz) à 99% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sur-fréquences de désexcitation 103 à 110% de la fréquence nominale du circuit 103 à 110% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sur-fréquences d'excitation 101% (Abandon +1Hz) de la fréquence nominale du système 101% (Abandon +1Hz) de la fréquence nominale du système
Plage de température de fonctionnement -20 à 70°C (-4 à +158°F) -20 à 70°C (-4 à +158°F)
Taux d'humidité supporté Jusqu'à 90% d'humidité relative (sans condensation) Jusqu'à 90% d'humidité relative (sans condensation)
Compatibilité de l'enceinte
  • NEMA12 (montage standard)
  • NEMA3R
  • Cache résistant aux UV
  • NEMA12 (montage standard)
  • NEMA3R
  • Cache résistant aux UV
  • Application de tension de circuit 120 à 600VCA (50/60Hz) (monophasé ou triphasé) 120 à 600VCA (50/60Hz) (monophasé ou triphasé)

    Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

    Découvrez comment CONTRÔLEUR ATC-900 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

    Galerie média

    CONTRÔLEUR ATC-900

    CONTRÔLEUR ATC-900

    Découvrez les offres disponibles pour  CONTRÔLEUR ATC-900

    Afficher davantage d'offres