DG100 (monophasé et triphasé)

Groupes électrogènes à gaz DG100 (monophasé et triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz
100 ekW
100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Cat

Moteur robuste à allumage par étincelle

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Le moteur à deux combustibles TCAC de 6,2 litres à allumage par étincelle compatible avec le gaz naturel et le propane offre des performances constantes et une excellente économie de carburant tout en réduisant les émissions.
Cat

Alternateur auto-régulé

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Isolation robuste de classe H
  • Alternateurs à haut rendement avec emballage flexible et installation facile
  • Facilité d'entretien et longévité accrue
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Panneau de commande du GCCP1.2

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Programmation propre au chantier pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Votre fournisseur sûr

  • Les composants utilisés dans le groupe électrogène sont sélectionnés lors de la conception afin de fournir des performances optimales
  • Le groupe électrogène est entièrement assemblé dans une usine Caterpillar, en suivant nos lignes directrices relatives à la qualité
  • Chaque groupe électrogène est testé avant de quitter l'usine Caterpillar
  • Le service après-vente Cat, comprenant, les pièces, la garantie et le service d'entretien du concessionnaire, couvre l'ensemble du système de production d'énergie Cat
Cat

Certifications

  • UL2200
  • IBC Séismique
  • NFPA110

Spécifications produit pour DG100 (monophasé et triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz 100 ekW 100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Tension 208-600 208-600
Modèle de moteur V8, 6,2L TCAC V8, 6,2L TCAC
Course 3.75 in 95.3 mm
Cylindrée 378.3 in³ 6.2 l
Taux de compression 9.8:1 9.8:1
Aspiration TCAC TCAC
Alésage 4 in 101.6 mm
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 96 in 2438 mm
Largeur 51 in 1295 mm
Hauteur 57 in 1448 mm
Poids à sec du groupe électrogène 3007 lb 1364 kg

DG100 (monophasé et triphasé) Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2
  • Logiciel de surveillance à distance

DG100 (monophasé et triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG100 (monophasé et triphasé) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Vue avant droite DG100

Vue avant gauche DG100

Vue arrière droite DG100

Vue arrière gauche DG100

Vue arrière gauche de l'enceinte DG100

Vue arrière droite de l'enceinte DG100

Vue avant droite DG100
Vue avant gauche DG100
Vue arrière droite DG100
Vue arrière gauche DG100
Vue arrière gauche de l'enceinte DG100
Vue arrière droite de l'enceinte DG100

Découvrez les offres disponibles pour  DG100 (monophasé et triphasé)

Afficher davantage d'offres