Alternateur diesel 3412C (50Hz) 680-900kVA

Groupes électrogènes diesel 3412C | 900 kVA


Spécifications clés

Puissance nominale maximale
680kVA
680kVA
Puissance nominale minimale
680kVA
680kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant
Faible consommation de carburant

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 680 à 900kVA

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des solutions d'alimentation conçues pour fournir une flexibilité, une évolutivité, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Accepte 100% la mise sous charge en une seule étape

Peut gérer des charges importantes sans compromettre les opérations

Nécessite le dernier ADEM 5 Contrôleurs

Permet un contrôle précis sur toute la plage de charges

Commandes évolutives. Permet une adaptation facile des modules de commande ECMP 4.3/4.4

Spécifications produit pour 3412C | 900 kVA

Puissance nominale maximale 680kVA 680kVA
Puissance nominale minimale 680kVA 680kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps 3412C TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1648.86 in³ 27.02 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Pompe et conduites Pompe et conduites
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur maximale 162.4 in 4125 mm
Largeur : minimum 75 in 1906 mm
Largeur maximale 78.3 in 1989 mm
Hauteur maximale 75 in 1906 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 12039 lb 5461 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surrégime
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Fréquence (Hz)
  • Surintensité (50 / 51)
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Fonctions de relais de protection programmables:
  • Avertissement/arrêt avec témoin à diode commun d'arrêt pour les éléments suivants:
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Démarrage par cycle moteur
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Coffret de surveillance CAN à distance
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Module d'E/S numérique
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Pression d'huile basse
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Commande marche/auto/arrêt
  • 6 entrées numériques programmables
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Principales caractéristiques:
  • Compatible avec les modules suivants en option:
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Réglage de la tension
  • TR.MIN
  • Module de surveillance de la température de l'alternateur
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • Tensions CC
  • Communications
  • Coffret de surveillance locale
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Réglage de la vitesse
  • Arrêt d'urgence
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • température du liquide de refroidissement
  • Indications numériques :
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • KW/h (total)
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Heures de fonctionnement
  • 2 sorties numériques programmables
  • Face avant étanche

Circuit de refroidissement

  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Radiateur avec protection (taille pour 50°C)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Arrêt lié au niveau de liquide de refroidissement
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable avec bride de sortie de style ANSI, joint, boulons et bride soudée correspondante, livrés démontés

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Séparateur d'eau
  • Canalisations de carburant flexibles reliées à la base
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur et équipements

  • Détection triphasée
  • Borne de barre omnibus
  • SR4B à auto-excitation
  • 2:1 V/Hz
  • Hausse de température classe F
  • 12 câbles
  • Isolation classeH
  • Statisme réactif
  • Régulateur de tension VR6

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne, raccordée par un tuyau au bord de la base
  • Filtre à huile
  • Évacuation des fumées ; raccordée à l'avant du radiateur
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Base, acier formé avec isolateurs de vibrations linéaires entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Solénoïde d'arrêt de carburant
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Batterie avec rack, câbles
  • Démarreur 24V

3412C | 900 kVA Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air à usage intensif
  • Filtres à air à éléments ouverts

Disjoncteurs

  • Déclencheur 1250, 1600A, 3pôles, IEC 100 % nominal, 24V CC
  • Déclencheur, 1600A, 3pôles, non UL, 100 % nominal, 24V CC

Panneau de commande

  • Relais d'anomalie de terre
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Premiers modules de surveillance locaux
  • Relais commun alarme/coupure
  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • Panneau de commande du GCCP
  • Alternateur exécutant VFC
  • Panneau de commande du GCCP
  • Ensemble E/S discret local
  • Ensemble de surveillance de la température de l'alternateur

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur
  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Certifications européennes

  • Repère de conformité eurasiatique (EAC)

Circuit d'échappement

  • Protections pour collecteur et turbocompresseur
  • Kit d'installation murale
  • Kit de coude
  • Silencieux

Alternateur et équipements

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Résistances de chauffage
  • Régulateur de tension numérique
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base du réservoir de carburant (1200l)

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Chargeurs de batterie
  • Batteries surdimensionnées

Système de régulation

  • Partage de charge électronique

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 3412C | 900 kVA soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

3412C avant gauche

3412C avant droite

3412C arrière droite

3412C arrière gauche

3412C avant gauche
3412C avant droite
3412C arrière droite
3412C arrière gauche