DE450E0 (50 Hz) | Groupe électrogène 450 kVA

Groupes électrogènes diesel C13 | DE450E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
400 kVA
400 kVA
Puissance nominale maximale
450kVA
450kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 450 kVA

Le groupe électrogène diesel DE450E0 est conçu pour répondre à vos applications critiques, de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 450 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE450E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C13 | DE450E0

Puissance nominale minimale 400 kVA 400 kVA
Puissance nominale maximale 450kVA 450kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air

C13 | DE450E0 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protection

C13 | DE450E0 Options

Certificats européens

  • Certification mondiale pour CEI

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à élément simple
  • Filtre à air à deux éléments

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C13 | DE450E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C13, arrière droite

Alternateur diesel C13, arrière gauche

Groupes électrogènes diesel C13, arrière droite
Alternateur diesel C13, arrière gauche

Découvrez les offres disponibles pour  C13 | DE450E0

Afficher davantage d'offres