CONTRÔLEUR ATC-300+

CONTRÔLEUR ATC-300+ Contacteur disjoncteur ATS ATC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Plage nominale
120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
Type de transfert
Contacteur selon application
Contacteur selon application
Type de contacteur
Contacteur selon application
Contacteur selon application

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Caractéristiques des produits

  • Contacts de relais auxiliaires:
    • Source1 présente 2NO et 2NC
    • Source2 présente 2NO et 2NC

  • Détection source1 et source2:
    • Sous-tension/sous-fréquence
    • Sur-tension/sur-fréquence
    • Protection de rotation triphasée
    • Déséquilibre/perte de tension triphasée

  • Contacts de signaux de pré-transfert 1NO et 1NC
  • Passage à l'état d'urgence (source2)
  • Sept temporisations programmables sur le terrain
  • Écran LCD pour la programmation, les diagnostics du système et l'affichage des messages d'aide
  • Synoptique avec témoin d'indication de la disponibilité de la source et de l'état connecté
  • Journal d'historique horodaté
  • Bouton-poussoir de test du système
  • Intervalle du testeur d'usine programmable (arrêt, tous les jours, tous les 7, 14 et 28jours), durée d'exécution sélectionnable 0-600minutes sans charge/charge avec sécurité
  • Protection contre les surintensités intégrée (en option)
  • Transition en phase
  • Couvercle de contrôleur en acier inoxydable (en option)
  • Communications via RS-232 ou Modbus à travers un port RS-485 intégré (en option)

Spécifications produit pour CONTRÔLEUR ATC-300+

Plage nominale 120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz 120 à 600V, monophasé et triphasé à 50/60Hz
Type de transfert Contacteur selon application Contacteur selon application
Type de contacteur Contacteur selon application Contacteur selon application
Tension de commande d'entrée 65 à 145VCA 50/60Hz 65 à 145VCA 50/60Hz
Mesures de tension de l'infrastructure réseau Source1 VAB Source2 VAB
Source1 VAC Source2 VBC
Source1 VCA Source2 VCA
Source1 VAB Source2 VAB
Source1 VAC Source2 VBC
Source1 VCA Source2 VCA
Plage de mesures de tension 0 à 790VCA (50/60Hz) 0 à 790VCA (50/60Hz)
Précision des mesures de tension +/-2% de la tension nominale d'entrée +/-2% de la tension nominale d'entrée
Mesures de fréquence: Source 1 et source 2 Source 1 et source 2
Plage de mesures de fréquence 40Hz à 70Hz 40Hz à 70Hz
Précision de la mesure de la fréquence +/- 0,1Hz +/- 0,1Hz
Sous-tension de désexcitation 50% à 90% de la tension nominale 50% à 90% de la tension nominale
Sous-tension d'excitation (Abandon +2%) à 99% de la tension nominale du circuit (Abandon +2%) à 99% de la tension nominale du circuit
Plage de sous-fréquences de désexcitation 90 à 97% de la fréquence nominale du circuit 90 à 97% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sous-fréquences d'excitation (Abandon +1Hz) à 99% de la fréquence nominale du circuit (Abandon +1Hz) à 99% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sur-fréquences de désexcitation 103 à 110% de la fréquence nominale du circuit 103 à 110% de la fréquence nominale du circuit
Plage de sur-fréquences d'excitation 101% (Abandon 1Hz) de la fréquence nominale du système 101% (Abandon 1Hz) de la fréquence nominale du système
Plage de température de fonctionnement -20 à 70°C (-4 à +158°F) -20 à 70°C (-4 à +158°F)
Plage de températures de stockage -30 à 85°C (-22 à +185°F) -30 à 85°C (-22 à +185°F)
Taux d'humidité supporté 0 à 95% d'humidité relative (sans condensation) 0 à 95% d'humidité relative (sans condensation)
Poste de conduite Résistant à l'ammoniac, au méthane, à l'azote, à l'hydrogène et aux hydrocarbures Résistant à l'ammoniac, au méthane, à l'azote, à l'hydrogène et aux hydrocarbures
Relais de démarrage d'alternateur 5A, 1/6HP à 250VCA 5A à 30VCC avec une charge maximale de 150W 5A, 1/6HP à 250VCA 5A à 30VCC avec une charge maximale de 150W
Relais K1, K2
10A, 1-3hp à 250Vca
10A à 30Vcc

10A, 1-3hp à 250Vca
10A à 30Vcc
Test applicable Composant homologué UL
Conforme à UL991 et UL1008
Conforme aux normes CEI1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Composant homologué UL
Conforme à UL991 et UL1008
Conforme aux normes CEI1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Test applicable (suite) 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, classe A
FCC partie 15, classe A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, classe A
FCC partie 15, classe A
CSS 22.2-178
Compatibilité de l'enceinte NEMA1, NEMA3R et NEMA12
Cache ATC-300+ résistant aux UV
NEMA1, NEMA3R et NEMA12
Cache ATC-300+ résistant aux UV

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CONTRÔLEUR ATC-300+ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

CONTRÔLEUR ATC-300+

CONTRÔLEUR ATC-300+

Découvrez les offres disponibles pour  CONTRÔLEUR ATC-300+

Afficher davantage d'offres