Spécifications de groupe électrogène
| Puissance nominale maximale | 500kWe 500kWe |
| Puissance nominale minimale | 400 ekW 400 ekW |
| Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant |
| Tension | 208 à 600 volts 208 à 600 volts |
| Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
| Vitesse | 1800 tr/min 1800 tr/min |
| Durée de conduction | Applications de secours, principales Applications de secours, principales |