Alternateur diesel C9 (60Hz) 180-300kW

Groupes électrogènes diesel C9 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
300ekW
300ekW
Puissance nominale minimale
180ekW
180ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, normes Tier3
Faible consommation de carburant, normes Tier3

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 180 à 300 ekW

Produisant une puissance fiable de 180à 300ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C9 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes C9 sont conçus conformément aux normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Groupe électrogène Cat

Groupe électrogène Cat

  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Moteur diesel Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Alternateur SR5

Alternateur SR5

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Panneau de commande du GCCP 1.3

Panneau de commande du GCCP 1.3

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Circuit de refroidissement

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 55 °C (131 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Certifications

Certifications

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Conception mécanique et électrique inégalée
  • Capacités de démarrage du moteur de premier choix
  • Efficacité élevée

Spécifications produit pour C9 (60Hz)

Puissance nominale maximale 300ekW 300ekW
Puissance nominale minimale 180ekW 180ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, normes Tier3 Faible consommation de carburant, normes Tier3
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C9 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C9 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 4.41 in 112 mm
Course 5.87 in 149 mm
Cylindrée 537.01 in³ 8.8 l
Taux de compression 16.1:1 16.1:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant Système hydraulique à injecteurs-pompes électroniques Système hydraulique à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 157 in 3988 mm
Largeur maximale 47.5 in 1207 mm
Hauteur maximale 73.5 in 1867 mm

C9 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur
  • Filtre à air, usage occasionnel avec filtre en papier jetable
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement - sec
  • Flexible d'échappement en acier inoxydable, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protection

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie
  • Refroidisseur de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral et filtre secondaire
  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène
  • Protection IP23
  • 12 câbles
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Isolation de classe H et élévation de température
  • Groupe électrogène, IP22
  • Sans balais, inclinaison 2/3 à auto-excitation, bobinage irrégulier
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur repeints, Jaune Caterpillar

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile
  • Robinets de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées ; raccordée à l'avant du radiateur
  • Huile de lubrification
  • Filtre à huile et jauge baïonnette
  • Canalisations de vidange d'huile avec robinet ; raccordées au niveau du bord de la base

C9 (60Hz) Options

Certifications

  • Certificat européen de conformité
  • Certification mondiale pour CEI

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Disjoncteurs

  • Mises à niveau du disjoncteur 4 pôles (CEI–100 % nominal) : 400, 630, 800 et 100 A

Panneaux de commande

  • Dispositifs de protection du panneau de commande: Relais d'anomalie de terre; anomalie de mise à la masse avec fuite à la terre; arrêt de surcharge par disjoncteur; arrêt pour cause de faible niveau de carburant; alarme de niveau de carburant bas; capteur de niveau de carburant
  • Options du panneau de commande: GCCP 1.4 ; Contacts hors tension ; klaxon d'alarme local ; affichage de la température d'huile

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse

Enceintes

  • Enceinte insonorisée pour bruit ambiant élevé
  • Enceinte insonorisée

Circuit d'échappement

  • Adaptateur de bride 5 à 6 in
  • Bride 6 in
  • Silencieux – extrémité entrée / extrémité sortie ; atténuation de 10 ou 25 dBA
  • Kits de coudes 5 et 6 in

Circuit de carburant

  • Base du réservoir de carburant à double paroi intégrée

Alternateurs et équipements

  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateurs CIP, AREP, surdimensionnés

Système de montage

  • Base de patin étroite

Circuit de démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie simple 5 A
  • Coupe-batterie

Découvrez comment C9 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène diesel ouvert C9, arrière droite

Groupe électrogène diesel ouvert C9, arrière gauche

Groupe électrogène diesel ouvert C9, avant droite

Groupe électrogène diesel ouvert C9, avant gauche

Enceinte

Enceinte

Groupe électrogène diesel ouvert C9, arrière droite
Groupe électrogène diesel ouvert C9, arrière gauche
Groupe électrogène diesel ouvert C9, avant droite
Groupe électrogène diesel ouvert C9, avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View