CG170-161560kW

CG170-16 Groupes électrogènes à gaz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
1560ekW à 1,0pf
1560ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal
43.30%
43.30%

Caractéristiques en un coup d'œil

Haut rendement, réduction des coûts d'exploitation

Haut rendement, réduction des coûts d'exploitation

  • Le calage du cycle de Miller avec la chambre de combustion et l'amélioration des bougies d'allumage permettent d'économiser jusqu'à 15% de combustibles gazeux par an
  • Le CG170 (non-Miller) est optimisé pour la fonctionnalité Mode îloté
  • La boîte de vitesses contribue à limiter l'usure des composants du moteur, ce qui permet de diminuer les coûts d'exploitation et d'augmenter la disponibilité
Faibles coûts d'installation, de construction et d'exploitation

Faibles coûts d'installation, de construction et d'exploitation

  • Les intervalles d'entretien sont plus espacés grâce à la combustion sans calamine et au plus grand réservoir d'huile
  • Consommation de carburant réduite grâce aux améliorations apportées à la chambre de combustion et aux bougies d'allumage de pré-chambre
  • Divers champs d'application avec une qualité de gaz variable grâce à la gestion électronique totale
  • Optimisation de la gestion de l'huile
Consommation d'huile de graissage optimisée

Consommation d'huile de graissage optimisée

  • Consomme jusqu'à 1900litres d'huile de lubrification en moins chaque année que les modèles comparables<\li>
  • Intervalles de vidange d'huile et de lubrifiant prolongés<\li>

Spécifications produit pour CG170-16

Puissance continue 1560ekW à 1,0pf 1560ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal 43.30% 43.30%
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
TR/MIN 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min
Modèle de moteur CG170-16 CG170-16
Cylindrée 4320 in³ 70.8 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.7 in 195 mm
Longueur 261.4 in 6640 mm
Largeur 70 in 1778 mm
Hauteur 87 in 2210 mm
Poids à sec du groupe électrogène 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Équipement standard

Admission d'air

  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres
  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement

  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Brides Cat du circuit SCAC

Échappement

  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance
  • Circuit fermé de ventilation de carter

Circuit de carburant

  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Électrovanne de dosage du carburant

Alternateur

  • Connexions de barre omnibus
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Générateur de codes de réseau

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG170-16 Options

Admission d'air

  • Support de montage
  • Filtre à air avec préfiltre

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Conformité des codes de réseau

  • 50 Hz : Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Pays-Bas

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG170-16 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes à gaz CG170-16

Groupes électrogènes à gaz CG170-16

Découvrez les offres disponibles pour  CG170-16

Afficher davantage d'offres