XQ60 48 kW (60 kVA)

XQ60 Tier 4 Final Groupes électrogènes mobiles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
46 ekW (57,5 kVA)
46 ekW (57,5 kVA)
Fréquence
60 Hz
60 Hz
Tension
120 - 480V
120 - 480V

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 14

Cat

Pré-équipement de location

Produit robuste et durable avec une gamme de pré-équipements de location adaptés aux exigences et applications de travail.
Cat

Stratégie antipollution/d'économie de carburant

Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions, certification CARB pour les applications de matériel mobile non routier à toutes les puissances nominales de la version 60Hz
Cat

Moteur diesel C3.6 Cat

Fiabilité éprouvée dans le secteur
Cat

Panneau de commande XQCP

Commandes numériques faciles à utiliser
Cat

Alternateur Cat de la sérieLC

Régulateur de tension intégré pour une meilleure réponse au cours des applications les plus exigeantes
Cat

Tableau de bord insonorisé

Niveau de confort supérieur pour le conducteur

Spécifications produit pour XQ60 Tier 4 Final

Puissance, principal 46 ekW (57,5 kVA) 46 ekW (57,5 kVA)
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Tension 120 - 480V 120 - 480V
Moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Carburant Diesel Diesel
Hauteur, sans remorque 65.3 in 1658 mm
Longueur, sans remorque 106.5 in 2705 mm
Largeur, sans remorque 41.3 in 1049 mm
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque 1423 kg 3137 lb
Charge de 100 % à 60 Hz 3.3 gal/h 12.4 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 2.6 gal/h 9.77 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 1.9 gal/h 7.1 l/h
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances 67 dB(A) 67 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Équipement standard

Moteur diesel C3.6L CAT

  • Extra-robuste.
    Post-traitement

Alternateur

  • Châssis 1514P

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique XQCP fixé

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale.
    Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 12 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 24 heures avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral.
    Châssis de levage et levage à 4 points.
    Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQ60 Tier 4 Final soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Découvrez les offres disponibles pour  XQ60 Tier 4 Final

Afficher davantage d'offres