G3520H 2519kW

Groupes électrogènes à gaz G3520H

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance continue
2519 / 2500ekW @ 1,0pf
2519 / 2500ekW @ 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal
45.30%
45.30%

Vue d'ensemble

Groupe électrogène à gaz 1763 à 2519 kW

Du gaz naturel au biogaz, en passant par les gaz de mine de charbon ou les mélanges de carburants à base d'hydrogène pour soutenir les applications combinées de chaleur et d'électricité (CHP, Combined Heat and Power), d'alimentation de secours et de soutien au réseau local, Caterpillar dispose d'une large gamme de solutions fiables en matière d'alimentation en gaz.

Avantages

Jusqu'à 25% option de carburant mélangé à l'hydrogène

Permet de mélanger jusqu'à 25 % d'hydrogène (en volume) avec du carburant de gaz naturel de gazoduc.

Jusqu'à 52% d'économies en entretien

Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien

Jusqu'à 20% Consommation d'huile de lubrification réduite

Les intervalles d'entretien sont prolongés pour des coûts d'entretien réduits

Spécifications produit pour G3520H

Puissance continue 2519 / 2500ekW @ 1,0pf 2519 / 2500ekW @ 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal 45.30% 45.30%
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1500 1500
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Modèle de moteur G3520H G3520H
Cylindrée 5956 in³ 97.5 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Taux de compression 12.1 12.1
Longueur 302 in 7668 mm
Largeur 86 in 2173 mm
Hauteur 97 in 2473 mm
Poids à sec du groupe électrogène 54675 lb 25285 kg

G3520H Équipement standard

Panneau de commande

  • EMCP4.3

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW

Disjoncteur

  • LSI long terme, court terme, coffret de surveillance instantanée
  • Montage à l'arrière
  • Disjoncteurs nominaux IEC 3 pôles 5000A

Échappement

  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module de détection température intégré (ITSM) avec GECM fournissant des alarmes et des arrêts

Circuit de carburant

  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

Alternateur

  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
  • SR4B
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Connexions de barre omnibus
  • Peinture - Caterpillar Yellow sauf glissières noir brillant
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Entretien côté droit
  • SR5
  • Statisme réactif

Système de régulation

  • Entrée de vitesse ADEM A4 4-20 mA (0 à 5 V)

G3520H Options

Admission d'air

  • Supports de montage et tuyaux
  • Filtre à air avec préfiltre

Disjoncteur

  • MP - Entrée de câble inférieur 6 pôles sur châssis
  • Sélection automatique de transformateur de courant neutre 4000/5000A
  • Aucun déclencheur UV ou câblage CB monté
  • Montage du châssis

Panneau de commande

  • Coffret de surveillance 16 points/32 témoins, livré démonté
  • Module de communication à distance (PL1000T, PL1000E)
  • Coffret de surveillance à distance
  • Surveillance PC locale
  • Module d'E/S discret, 12 entrées numériques, 8 relais de formulaire C
  • Cat Connect: télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Relais de défaillance du moteur
  • Module d'alarme local
  • Module de synchronisation
  • Surveillance PC à distance

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie
  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection

Échappement

  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Bride
  • Coude
  • Raccord flexible
  • Détendeur d'échappement

Circuit de carburant

  • Régulateur d'évacuation des gaz
  • Filtre à carburant
  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape d'arrêt de gaz 24V, ETR (Energized-To-Run)

Alternateur

  • Détecteurs de température à roulements
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Commande de tension manuelle
  • Barre omnibus européenne
  • Filtre à air d'alternateur
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique
  • Commande de peinture spéciale
  • Jeu d'outils
  • Emblème US AID

Démarrage/charge

  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Démarreurs 24V
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Conformité des codes de réseau

  • 60 Hz : États-Unis
  • 50 Hz : Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Roumanie, Italie, Irlande, Pologne, Pays-Bas, Espagne, France et norme européenne

Découvrez comment G3520H soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H

Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H
Groupe électrogène à gaz G3520H

CHP

Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

CHP
Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  G3520H

Afficher davantage d'offres