Tableau électrique XLM Cat

Tableaux électriques XLM (208 V - 38 kV)

Tableau électrique XLM Cat

Caractéristiques en un coup d'œil

Tableau électrique XLM

Spécifications produit pour Tableau électrique XLM Cat

Résumé technique

Dispositifs de protection de l'alternateur

Dispositifs de protection de l'infrastructure réseau

Paramètres environnementaux

Tableau électrique XLM Cat Équipement standard

Commande de priorité de demande de puissance d'alternateur

  • Adapte automatiquement la capacité en ligne de l'alternateur aux charges et évite le fonctionnement inutile des groupes électrogènes.

Tableau électrique XLM Cat Options

Interface de tables de données

  • Adaptée à une interface à système de gestion de construction pour surveiller tous les paramètres du système via Modbus RTU ou TCP

Relais de contrôle de synchronisation du matériel supplémentaire (dispositif ANSI 25)

  • Offre une protection supplémentaire de synchronisation discrète

Centrale de surveillance de l'alimentation à distance

  • Permet de surveiller l'état du disjoncteur, les alarmes, les mesures et d'autres paramètres de fonctionnement

Découvrez comment Tableau électrique XLM Cat soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Tableau électrique XLM Cat

Afficher davantage d'offres