스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 1.9m3(2.5yd3), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

99.7 in
2532 mm
높이
46.7 in
1186 mm
무게
1785.7 lb
810 kg

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.9m3(2.5yd3), 핀 부착

99.7 in 2532 mm
높이 46.7 in 1186 mm
무게 1785.7 lb 810 kg
길이 44.2 in 1123 mm
용량 2.5 yd³ 1.9 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1.9m3(2.5yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도