스튜디오 샷

목재 칩 버킷 4.9m³(6.5yd³), IT 커플러

견적 요청 지금 구매

주요 사양

133.1 in
3382 mm
높이
67 in
1702 mm
무게
2539.7 lb
1152 kg

개요

목재 칩 버킷은 대량의 목재 칩을 적재하는 용도로 제작되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 4.9m³(6.5yd³), IT 커플러

133.1 in 3382 mm
높이 67 in 1702 mm
무게 2539.7 lb 1152 kg
길이 56.7 in 1440 mm
용량 6.5 yd³ 5 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

4.9m³(6.5yd³), IT 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도