3516C

Industriedieselmotoren 3516C

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
2100 HP
1506 kW
Maximales Drehmoment
7563 lb-ft @ 1300 rpm
10254 Nm @ 1300 rpm
Emissionen
US-Emissionsnormen EPA Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert)
US-Emissionsnormen EPA Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für 3516C

Maximale Leistung 2100 HP 1506 kW
Maximales Drehmoment 7563 lb-ft @ 1300 rpm 10254 Nm @ 1300 rpm
Nenndrehzahl 1750/min 1750/min
Minimale Leistung 2100 HP 1506 kW
Emissionen US-Emissionsnormen EPA Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert) US-Emissionsnormen EPA Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert)
Länge 129.1 " 3278 mm
Breite 60.2 " 1530 mm
Höhe 81.2 " 2062 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 17284 lb 7840 kg
Konfiguration des Motors V-16-Viertakt-Dieselmotor V-16-Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Hubraum 4760 in³ 78 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung Mit Turboaufladung/Ladeluftkühlung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

3516C Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air to Air Aftercooled)
  • Vier Turbolader, mittig montiert

Steuersystem

  • Elektronische Motorsteuerung ADEM A4 ECM, rechtsseitig (10 Ampere Gleichstrom erforderlich)

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse
  • Zahnradgetriebene Zentrifugal-Motorwasserpumpe
  • Anschlüsse für den Kühler

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Vier Turbolader mit wassergekühlten Lagern
  • Zwei Abgasauslässe, 203 mm (8 Zoll) Rundflansch

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 00 (183 Zähne)
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 00

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter, Anschraubfilter linksseitig
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einheiten

Instrumente

  • Keine serienmäßige Instrumenten- oder Anzeigetafel

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter, oben montiert
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen und Messstab, linksseitig
  • Ölpumpe
  • Ölfilter, links, anschraubbar
  • Vordere Ölwanne, Sumpf vorn, 500 Stunden Wechselintervall

Montagesystem

  • Tragbolzen vorn

Zapfwelle

  • Vordergehäuse, zweiseitig

Schutzsystem

  • Überwachungssystem ADEM A4 ECM für einen vom Kunden programmierbaren Motor
  • Motordrosselungsstrategien zum Schutz vor ungünstigen Betriebsbedingungen
  • Not-Aus-Logikeingänge an 40-poliger Kundenschnittstelle

Startsystem

  • Dualer 24-V-Anlassermotor, linksseitig, unverkabelt

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar Yellow
  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen

Vergleichen Sie 3516C mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren 3516 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren 3516 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View

Aktuelle Angebote für  3516C

Weitere Angebote anzeigen