Übersicht
In schwierigen Anwendungsbereichen und unter herausfordernden Umgebungsbedingungen sind die Cat?�-Industriedieselmotoren C7.1 die perfekte Lösung für Ihre schweren Maschinen. Hinter diesen Motoren stehen Jahrzehnte an Erfahrung und Innovation im Bereich Dieselmotoren, und Sie bieten die niedrigen Betriebskosten und die legendäre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Cat, mit denen Sie deutliche Vorteile erzielen. Was noch wichtiger ist: Sie werden durch das erstklassige Cat-Händlernetzwerk betreut, das für die Wartung und Betreuung jedes Cat-Industriemotors bereitsteht. Branchen und Anwendungen, für die C7.1-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen. C7.1-Motoren mit Nennleistungen: 116-205 bkW (140 bis 275 bhp) bei 2200 bis 2500 U/min erfüllen Emissionsnormen, die Stufe II (China), EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechen. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.