Übersicht
Das Cat?�-Industrieantriebsaggregat C11 wird mit Nennleistungen von 242 bis 336 kW (325 bis 451 hp) bei 1800 bis 2100 U/min angeboten und entspricht den Emissionsnormen Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien) und UN R96 Stufe IIIA. Bei den für einen breiten Anwendungsbereich konzipierten Cat?�-Industrieantriebsaggregaten handelt es sich um Komplettpakete mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und Verdrahtung, die für einen schnellen, unkomplizierten Einbau bei einer Reihe von Einsatzzwecken bei Erstausrüstern und Endkunden vollständig vormontiert sind. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.