Übersicht
Die Cat?�-Industriedieselmotoren C0.7 bieten eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich bei außerordentlich hoher Leistungsdichte. Dank ihrer ultrakompakten Abmessungen und der umfangreichen Auswahl an Optionen eignen sich diese Motoren ideal für eine Vielzahl von kleinen Offroad-Anwendungen. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Zu den Industrien und Anwendungen, für die C0.7-Motoren geeignet sind, gehören: Verdichter/Walzen, allgemeine Industrieanwendungen, mobile Erdbaumaschinen, mobile Lichttürme sowie Rasen- und Landschaftsbau. C0.7-Motoren, mit Leistungen: 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bhp) bei 2800-3600 U/min, erfüllen die EPA Tier 4 Interim-Emissionsstandards. Sie sind im Rahmen von EPA Flexibility (USA) und für Europa erhältlich und können je nach den geltenden Emissionsnormen auch in anderen regulierten und nicht regulierten Bereichen eingeführt werden.