C32

C32 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
1350 HP
1007 kW
Maximales Drehmoment
4548 lb-ft bei 1400/min
6166 Nm bei 1400/min
Emissionen
Entsprechend EPA Tier2 (USA)
Entsprechend EPA Tier2 (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Außerordentlich hohe Leistungsdichte ermöglicht eine Standardisierung über zahlreiche Einsatzbereiche. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets. Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C32

Maximale Leistung 1350 HP 1007 kW
Maximales Drehmoment 4548 lb-ft bei 1400/min 6166 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 950 HP 708 kW
Emissionen Entsprechend EPA Tier2 (USA) Entsprechend EPA Tier2 (USA)
Länge 75.5 " 1917 mm
Breite 58.2 " 1479 mm
Höhe 51.9 " 1319 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 6495 lb 2946 kg
Konfiguration des Motors V-12-Viertakt-Dieselmotor V-12-Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 6.4 " 162 mm
Hubraum 1958.9 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C32 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Doppel-Turbolader mit Nachkühlung
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Steuersystem

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Elektronisches Steuergerät ADEM™ A4

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE Nr. 1

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • ACERT™-Konzept
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C32 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C32 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C32 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten