C1.7

C1.7 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
35 HP
26.1 kW
Maximales Drehmoment
78.1 lb-ft @ 1800 rpm
106 Nm @ 1800 rpm
Emissionen
UN ECE R96 Stufe IIIA
UN ECE R96 Stufe IIIA

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Ein wesentlicher Drehmomentanstieg bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie für eine außerordentlich hohe Leistungsdichte.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C1.7

Maximale Leistung 35 HP 26.1 kW
Maximales Drehmoment 78.1 lb-ft @ 1800 rpm 106 Nm @ 1800 rpm
Nenndrehzahl 2400–2600/min 2400–2600/min
Minimale Leistung 31.6 HP 23.6 kW
Emissionen UN ECE R96 Stufe IIIA UN ECE R96 Stufe IIIA
Länge 22.5 " 572 mm
Breite 17.8 " 453 mm
Höhe 25.3 " 643 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 359 lb 163 kg
Konfiguration des Motors Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 101.4 in³ 1.662 l
Verdichtungsverhältnis 23.0:1 23.0:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA) Selbstansaugend (Naturally Aspirated, NA)
Verbrennungsverfahren Indirekte Einspritzung Indirekte Einspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C1.7 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 40 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Auswahl der Kühlerlüfter

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad SAE-Nr. 6 1/2
  • Wahlweise SAE Nr. 5 oder Standard-Schwungradgehäuse mit Rückenplatte

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffeinspritzpumpe
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter
  • Elektronisches Absperrmagnetventil (Electronic Shut-off Solenoid, ESOS)

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Schmierölwanne

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Abgaskrümmer aus Gusseisen – seitlicher Auslass
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Steigfähigkeit 35° durchgehend
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C1.7 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C1.7 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C1.7 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten