C3.6 für Traktoren

Industriedieselmotoren C3.6 für Traktoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
134 HP
100 kW
Maximales Drehmoment
391 lb-ft @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)

Übersicht

Der Cat® C3.6-Motor für landwirtschaftliche Traktoren bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen kompakter Größe, Zuverlässigkeit und Leistung. Dieser Motor wird mit Nennleistungen von bis zu 100 bKw (134 hp) bei 2200 U/min geliefert.

Der C3.6 wurde speziell für die Anforderungen von landwirtschaftlichen Traktoren entwickelt und verfügt über eine strukturierte Ölwanne mit integrierter Doppelausgleichswelle.

Der C3.6 erfüllt die Emissionsnormen Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA) und Japan 2014.

Produktspezifikationen für C3.6 für Traktoren

Maximale Leistung 134 HP 100 kW
Maximales Drehmoment 391 lb-ft @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2000–2400/min 2000–2400/min
Minimale Leistung 74 HP 55 kW
Emissionen EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU) EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors 4-Zylinder-Reihenmotor 4-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF or DOC+DPF+SCR DOC+DPF or DOC+DPF+SCR
Länge 26.8 " 667 mm
Breite 22.2 " 564 mm
Höhe 33.7 " 855 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 840 lb 381 kg

C3.6 für Traktoren Standardausrüstung

Steuersystem

  • Starter (12 V)
  • Drehstromgenerator (12 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus SAE J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Landwirtschaftliche Rückwand für Getriebebefestigung
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 25° in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis –25 °C (–13 °F) mit Standardausrüstung
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) – Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst) und Diesel-Partikelfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR) (nicht erforderlich bei <56 kW)

Vergleichen Sie C3.6 für Traktoren mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C3.6 für Traktoren 100 kW

C3.6 für Traktoren 100 kW

Aktuelle Angebote für  C3.6 für Traktoren

Weitere Angebote anzeigen