Übersicht
Das Cat® 3516C-Industrieantriebsaggregat wird mit einer Leistung von 1566 kW (2100 bhp) bei 1750 U/min angeboten und ist konform mit EPA Tier 2 Nonroad Equivalent. Das für ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen voreingestellte Cat-Industrieantriebsaggregat 3516C ist ein komplettes Antriebsaggregat mit Kühler, Schwungrad, Drehstromgenerator und zugehörigen Kabeln, das für eine schnelle und einfache Integration in eine Vielzahl von Erstausrüster- und Endkunden-Anwendungen vormontiert wurde. Diese Einheiten sind für den Einsatz in Bewässerungs-, Industrie-, Bergwerks- und anderen Pumpen vorgesehen.