C7.1

C7.1 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
217 HP
162 kW
Maximales Drehmoment
663 lb-ft bei 1400/min
900 Nm bei 1400/min
Emissionen
China Nonroad Stufe III, UN ECE R96 Stufe IIIA
China Nonroad Stufe III, UN ECE R96 Stufe IIIA

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Reihenturboaufladung mit intelligentem Ladedruckregler für eine schnelle Reaktion, hohe Leistung und ein höheres Drehmoment ist für bestimmte Nennleistungen verfügbar.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoff- und Ölabschirmung

Motoren, die Tier 4 Interim oder Tier 4 Final, Stufe IIIB oder Stufe IV erfüllen, benötigen extrem schwefelarmen Dieselkraftstoff (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel), der maximal 15 ppm Schwefel enthalten darf, sowie neue Ölmischungen zur Unterstützung der neuen Technologie. Cat®-Motoren sind auf den Betrieb mit Biokraftstoff B20 ausgelegt. Ihr Cat-Händler kann Ihnen weitere Informationen zu Kraftstoff und Öl zur Verfügung stellen.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Außerordentlich hohe Leistungsdichte ermöglicht eine Standardisierung über zahlreiche Einsatzbereiche. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets. Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet.

Produktspezifikationen für C7.1

Maximale Leistung 217 HP 162 kW
Maximales Drehmoment 663 lb-ft bei 1400/min 900 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1950–2200/min 1950–2200/min
Minimale Leistung 150 HP 112 kW
Emissionen China Nonroad Stufe III, UN ECE R96 Stufe IIIA China Nonroad Stufe III, UN ECE R96 Stufe IIIA
Länge 44.9 " 1140 mm
Breite 28.4 " 720 mm
Höhe 32.3 " 820 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 1118 lb 507 kg
Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.7 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C7.1 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Standardluftfilter

Kühlsystem

  • Obere Tanktemperatur 108°C (226°F) als Standard, um die Größe des Kühlpakets zu minimieren, 50:50 Wasser-Glykol-Gemisch, ausführliche Anleitung zur Konstruktion und Validierung des Kühlsystems verfügbar, um die Zuverlässigkeit der Maschine zu gewährleisten

Abgassystem

  • Dieselpartikelfilter und Regenerationssystem mit mehreren Ein- und Auslassoptionen

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Große Auswahl von Antriebsstrangschnittstellen einschließlich SAE-Nr.1-, SAE-Nr.-2- oder SAE-Nr.-3-Konfigurationen

Schmiersystem

  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Zapfwelle

  • SAE-A- und SAE-B-Flansche auf der linken Seite. Zwei Nebenantriebe (PTO) sind auch für die rechte Seite verfügbar. Die Motorleistung kann bei manchen Anwendungen auch an der Motorvorderseite des Motors entnommen werden. Es sind auch werkseitig montierte Kompressoren erhältlich.

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C7.1 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C7.1 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C7.1 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View

Aktuelle Angebote für  C7.1

Weitere Angebote anzeigen