Übersicht
In schwierigen Anwendungsbereichen und unter herausfordernden Umgebungsbedingungen sind die Cat?�-Industriedieselmotoren C7 die perfekte Lösung für Ihre schweren Maschinen. Hinter diesen Motoren stehen Jahrzehnte an Erfahrung und Innovation im Bereich Dieselmotoren, und Sie bieten die niedrigen Betriebskosten und die legendäre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Cat, mit denen Sie deutliche Vorteile erzielen. Was noch wichtiger ist: Sie werden durch das erstklassige Cat-Händlernetzwerk betreut, das für die Wartung und Betreuung jedes Cat-Industriemotors bereitsteht. Branchen und Anwendungen, für die Motoren C7 ACERT unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, landwirtschaftliche Traktoren, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen. Die C7-Motoren, mit Leistungen: 168-224 bkW (225-300 bhp) bei 1800-2200 U/min, erfüllen die Emissionsnormen China Stufe II, EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.