C18

C18 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
800 HP
597 kW
Maximales Drehmoment
2696 lb-ft bei 1400/min
3655 Nm bei 1400/min
Emissionen
Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) entsprechend, StufeIIIA (EU) entsprechend oder nicht zertifiziert
Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) entsprechend, StufeIIIA (EU) entsprechend oder nicht zertifiziert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Außerordentlich hohe Leistungsdichte ermöglicht eine Standardisierung über zahlreiche Einsatzbereiche. Verschiedene Einbauoptionen minimieren die Größe des Gesamtpakets. Ideal für Ausrüstungen mit engem Motorraum geeignet.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C18

Maximale Leistung 800 HP 597 kW
Maximales Drehmoment 2696 lb-ft bei 1400/min 3655 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 1800 - 2100/min 1800 - 2100/min
Minimale Leistung 575 HP 429 kW
Emissionen Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) entsprechend, StufeIIIA (EU) entsprechend oder nicht zertifiziert Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) oder EPA Tier 2 (USA) entsprechend, StufeIIIA (EU) entsprechend oder nicht zertifiziert
Länge 55.7 " 1414 mm
Breite 38.3 " 974 mm
Höhe 49.5 " 1257 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 3688 lb 1673 kg
Konfiguration des Motors Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1104.5 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C18 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turboaufladung/Ladeluftkühlung (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Turboaufladung/Ladeluftkühlung (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • luftgekühlter Ladeluftkühler

Batterieladesystem

  • Batterieladegenerator 24 V, 50 A

Steuersystem

  • Elektronische Drehzahlregelung, Zapfwellendrehzahlregelung
  • Programmierbare Nennleistungen
  • Automatischer Höhenausgleich
  • Leistungskompensation für Kraftstofftemperatur
  • Programmierbare untere und obere Leerlaufdrehzahl und Motorgrenzwert insgesamt
  • Elektronisches Diagnose- und Fehlerprotokoll
  • Übertragung und Steuerung Motorüberwachungssystem SAE J1939
  • Elektronisches Steuergerät ADEM™ A4

Kühlsystem

  • Thermostaten und Gehäuse, vertikaler Ausgang
  • Motorwasserpumpe, Kreiselpumpe
  • Wasserpumpe, Einlass

Abgassystem

  • Abgaskrümmer, trocken
  • Optionaler Abgasauslass

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 1 oder SAE-Nr. 0

Kraftstoffsystem

  • MEUI-Einspritzung
  • Kraftstofffilter, sekundär (2 µm)
  • Kraftstofffilter, tertiär (2 µm)
  • ACERT™-Konzept
  • Kraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Schmiersystem

  • Kurbelgehäuseentlüfter
  • Ölkühler
  • Öleinfüllstutzen
  • Schmierölfilter
  • Ölwanne für vorderen Ölsumpf
  • Ölmessstab
  • Zahnradgetriebene Ölpumpe

Allgemeines

  • Schwingungsdämpfer
  • Hubösen
  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C18 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C18 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C18 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Aktuelle Angebote für  C18

Weitere Angebote anzeigen