C7.1 China NR4

C7.1 China NR4 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
275 HP
205 kW
Maximales Drehmoment
927 lb-ft bei 1400/min
1257 Nm bei 1400/min
Emissionen
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Der Cat C7.1 verfügt über eine der modularsten Motorkonstruktionen, die Caterpillar bisher entwickelt hat, und ist mit einer motormontierten Abgasnachbehandlung ausgestattet, die Erstausrüstern beim Einbau in eine Vielzahl von Maschinen – insbesondere in Industrie- und Bauanwendungen – wertvolle Zeit und Platz spart. Erstausrüster profitieren außerdem von einer 20 %igen Längen-, 5 %igen Höhen- und 40 %igen Gewichtsreduzierung, wenn sie von 9-Liter-Plattformen downsizen.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Der Cat C7.1 arbeitet mit passiver Regenerationstechnologie, so dass der Bediener auch unter härtesten Bedingungen weiterarbeiten kann, ohne auf den Motor warten zu müssen.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Pumpen • Verdichter • Häcksler • Schleifer • Ausrüstung für den Asphaltbau • Hydraulikaggregate • Bohrgeräte • Bohrtürme • Traktoren
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Die Vorteile des Downsizings sind vielfältig, unter anderem sinkt der Gesamtkraftstoffverbrauch beim Downsizing von einem 6-Zylinder-Motor um 18 %. Mit einem zusätzlichen Rückgang des DEF-Gesamtverbrauchs um 3-4 % und der Integration der Abgasrückführung (AGR) summieren sich die Kosteneinsparungen schnell.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Planmäßige Wartung, 5-Jahres-Garantie, hervorragender Händlerservice und ein umfassendes globales Händlersupportnetz – all das gehört zur Standardausstattung des Cat C7.1.
Sicherheit

Sicherheit

Der Cat C7.1 wurde in Tausenden Stunden Einsatzerprobung getestet und erfüllt die strengen Sicherheitsstandards von Caterpillar sowie die anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen von Kunden in aller Welt.

Produktspezifikationen für C7.1 China NR4

Maximale Leistung 275 HP 205 kW
Maximales Drehmoment 927 lb-ft bei 1400/min 1257 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 174 HP 130 kW
Emissionen China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
Konfiguration des Motors 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 4.13 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.7 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.5:1 16.5:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Länge 34.3 " 870 mm
Breite 31.4 " 798 mm
Höhe 35.9 " 911 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 1863 lb 845 kg
Länge 29 " 733 mm
Breite 30.3 " 769 mm
Höhe 18.1 " 455 mm
Gewicht 236 lb 107 kg
Durchmesser 13.3 " 338 mm

C7.1 China NR4 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Standardluftfilter

Steuersystem

  • Das vollelektronische Steuersystem, alle Stecker und die Kabelbäume sind wasserdicht und für anspruchsvolle Off-Highway-Umgebungsbedingungen ausgelegt.
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen.

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50
  • Führung für Kühlsystem, über Ihren Händler erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Große Auswahl von Antriebsstrangschnittstellen, einschließlich SAE-Nr.1-, SAE-Nr.-2- und SAE-Nr.-3-Konfigurationen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Hochdruck-Common-Rail
  • Innovative Bauweise des Filters gewährleistet maximalen Schutz des Motors

Schmiersystem

  • Große Auswahl an Ölwannen für verschiedene Anwendungen

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Emissionskontrollmodul (CEM: Clean Emissions Module), bestehend aus einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und einem Diesel-Oxidationskatalysator (DOC: Diesel Oxidation Catalyst)
  • NOx-Reduziersystem (NRS, NOx Reduction System)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • 3" flexible Rohrverbindung mit geraden 45 °- und 90 °-Optionen für Flexibilität

Vergleichen Sie C7.1 China NR4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C7.1 Tier 4 (wie China NR4)

C7.1 Tier 4 (wie China NR4)

Aktuelle Angebote für  C7.1 China NR4

Weitere Angebote anzeigen