C1.7

Industriedieselmotoren C1.7

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
48.2 HP
36 kW
Maximales Drehmoment
122.4 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA)
Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Hochleistung

Ein wesentlicher Drehmomentanstieg bietet eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich, während die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Gebindegröße

Die äußerst kompakte Gebindegröße sorgt für einen einfachen Einbau sowie für eine außerordentlich hohe Leistungsdichte.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C1.7

Maximale Leistung 48.2 HP 36 kW
Maximales Drehmoment 122.4 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2800/min 2800/min
Emissionen Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA) Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguration des Motors 3-Zylinder-Reihenmotor 3-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.3 " 84 mm
Hub 3.9 " 100 mm
Hubraum 103.7 in³ 1.7 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung (T) Mit Turboaufladung (T)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF DOC+DPF
Länge 28 " 713 mm
Breite 21.1 " 536 mm
Höhe 28.4 " 722 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 418 lb 190 kg

C1.7 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Standardluftfilter
  • Turbolader

Steuersystem

  • Drehstromgenerator 12 V 85 A
  • Starter, 12 V
  • Vorglühanlage
  • Elektronisches Steuergerät
  • Die flexiblen und konfigurierbaren Softwarefunktionen und der gut unterstützte SAE J1939 CAN-Bus ermöglichen hochintegrierte Maschinen
  • Alle Steckverbinder und der Kabelstrang sind wasserdicht und für anspruchsvolle nicht-straßengebundene Umgebungen ausgelegt
  • Robuste zuverlässige Sensoren

Kühlsystem

  • Riemenangetriebene Kühlmittelpumpe
  • Kühlmitteltemperaturschalter
  • Auswahl der Kühlerlüfter
  • Lüfterantriebsoptionen

Schwungrad und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad- und Schwungradgehäuseoptionen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches 2000 bar Common-Rail-Einspritzsystem
  • Anschraubbarer Kraftstofffilter
  • Einfache Zapfendüsen-Einspritzdüsen

Schmiersystem

  • Aufschraubbarer Ölfilter
  • Schmieröldruckschalter
  • Sumpfoptionen für verschiedene Anwendungen

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A-Zapfwellenantrieb

Allgemeines

  • Gusseisen, Motorblock
  • Gusseisen-Abgaskrümmer-Optionen
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar
  • Ansaugkrümmer-Optionen
  • Motoraufhängung
  • Motorblockheizungsbereitstellung

Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)

Vergleichen Sie C1.7 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C1.7 Stufe V (EU), Tier 4 Dieselmotoren

C1.7 Stufe V (EU), Tier 4 Dieselmotoren

Aktuelle Angebote für  C1.7

Weitere Angebote anzeigen