C18

Industriedieselmotoren C18

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
800 HP
597 kW
Maximales Drehmoment
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
Emissionen
EU Stufe V
EU Stufe V

Übersicht

Dieser Cat®-Motor C18 mit ladeluftgekühltem Biturbolader-System erreicht eine Leistung von 563-597 kW (755-800 PS) bei 1800 U/min und entspricht den EU-Emissionsnormen Stufe V.

Funktionen auf einen Blick

Cat

Hohe Leistungsdichte

C18-Motoren mit Reihen-Turboladern und Nennleistungen über 560 kW (755 PS) weisen eine hervorragende Leistungsdichte auf und nutzen ein kompaktes Diesel-Oxidationskatalysator-Nachbehandlungssystem (DOC) mit einer einzelnen Kartusche. Das DOC ist eine wartungsfreie, passive Nachbehandlungslösung, die kein Thermomanagement erfordert.
Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen bieten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Flüssigkeitsverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden. Diese C18-Ausführungen benötigen keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF) und bieten daher über ihre gesamte Lebensdauer hinweg niedrige Betriebskosten.

Produktspezifikationen für C18

Maximale Leistung 800 HP 597 kW
Maximales Drehmoment 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
Nenndrehzahl 1800 1800
Minimale Leistung 755 HP 563 kW
Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Anzahl der Zylinder 6 vertikal in Reihe 6 vertikal in Reihe
Hubraum 1104.5 in³ 18.1 l
Ansaugsystem Reihen-Biturbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Reihen-Biturbolader und Ladeluftkühlung (TTA)
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung (MEUI) Direkteinspritzung (MEUI)
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Nachbehandlung DOC+DPF+SCR oder DOC DOC+DPF+SCR oder DOC
Drehung auf Schwungradseite Gegen den Uhrzeigersinn Gegen den Uhrzeigersinn
Kühlsystem Flüssigkeit Flüssigkeit
Länge 61 " 1545 mm
Breite 45 " 1141 mm
Höhe 53 " 1334 mm
Trockengewicht 3875 lb 1758 kg
Nassgewicht 3945 lb 1790 kg
Anmerkung 1 *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen *Endabmessungen abhängig von ausgewählten Optionen

Vergleichen Sie C18 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C18

C18