C4.4

C4.4 Industrie-Dieselantriebsaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
129.4 HP
96.5 kW
Emissionen
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
Nenndrehzahl
2200/min
2200/min

Funktionen auf einen Blick

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Motorblockausführungen gewährleisten Zuverlässigkeit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen und Anwendungen optimiert und trägt dazu bei, dass die Betriebskosten gering gehalten werden.
Cat

Erstklassige Produktbetreuung durch globales Netz von Cat-Händlern

  • Planmäßige Wartung, einschließlich SOSSM-Probe
  • Serviceverträge (CSA)
  • Verlängerte Caterpillar-Gewährleistung (ESC, Extended Service Coverage)
  • Überlegenes Händlerservicenetz
  • Erweitertes Händlerservicenetz durch das Cat-Programm Industrial Service Distributor (ISD)

Produktspezifikationen für C4.4

Maximale Leistung 129.4 HP 96.5 kW
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 129.4 HP 96.5 kW
Emissionen Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU) Nonroad Stufe III (China), MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA (EU)
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.2:1 16.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -
Länge 53.5 " 1358 mm
Breite 29.5 " 749 mm
Höhe 37.9 " 963 mm
Gewicht 1146 lb 520 kg

C4.4 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Montierter Luftfilter und Turbolader

Steuersystem

  • In 12-V- und 24-V-Systemen verfügbar
  • Starter (12 V oder 24 V)

Kühlsystem

  • Gebläse (Schieber oder Zieher)
  • Lüfterantrieb
  • Kühler
  • Wasserpumpe

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungrad
  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 3

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter
  • ACERT™-Konzept

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Schmierölfilter
  • Öleinfüllstutzen des Steuergehäuses

Befestigungen

  • Motoraufhängungen

Nebenantrieb (PTO, Power Take Off)

  • SAE A oder SAE B Frontnebenantrieb (142/280 NM)

Allgemeines

  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C4.4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C4.4 LRC Industrieantriebsaggregat – für Länder mit wenig und nicht regulierten Märkten

C4.4 LRC Industrieantriebsaggregat – für Länder mit wenig und nicht regulierten Märkten

360 View