Übersicht
Der Industriedieselmotor Cat?� C 4.4 bietet die perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Kraftstoffeffizienz und geringen Emissionen. Diese Motoren wurden umfassend in der Praxis getestet und verwenden eine Reihe von Common-Rail-Kraftstoffsystemen und fortschrittlichen Steuerungssystemen, um maximale Betriebszeit unter härtesten Bedingungen zu gewährleisten. Sie haben unter Beweis gestellt, dass sie den härtesten Anwendungen gewachsen sind und eine überragende Leistung bieten, die die Erwartungen der anspruchsvollsten Benutzer übertrifft. Branchen und Anwendungen, für die Motoren C4.4 unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, Hebebühnen, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Harvester, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen, Landschaftsgestaltung und Untertagebaumaschinen. C4.4-Motoren, mit Leistungen: 74,5-106 kW (100-142 hp) bei 2200 U/min, erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 3 und EU Stufe IIIA. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.