C2.8

C2.8 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
74 HP
55 kW
Maximales Drehmoment
280 lb-ft @ 1360 rpm
380 Nm @ 1360 rpm
Emissionen
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Technologien und umfassender Feldprüfung sorgen bei Nichtstraßenfahrzeugen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in schwierigen Anwendungen.
Cat

Hochleistung

Führende Kraftstoffsysteme und Turboaufladung sorgen auch bei niedrigen Motordrehzahlen für hohe Drehmomente.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen optimiert.
Cat

Kraftstoff- und Ölabschirmung

Motoren, die EPA Tier 4 Interim (USA) oder Tier 4 Final, Stufe IIIB, Stufe IV oder Stufe V (EU) erfüllen, benötigen extrem schwefelarmen Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), der maximal 10 ppm Schwefel (EU) und 15 ppm Schwefel (USA) enthalten darf, sowie neue Ölmischungen zur Unterstützung der neuen Technologie. Ihr Cat-Händler kann Ihnen weitere Informationen zu Kraftstoff und Öl zur Verfügung stellen.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.

Produktspezifikationen für C2.8

Maximale Leistung 74 HP 55 kW
Maximales Drehmoment 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm
Nenndrehzahl 2200–2400/min 2200–2400/min
Minimale Leistung 67 HP 50 kW
Emissionen EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU) EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU)
Konfiguration des Motors 4-Zylinder-Reihenmotor 4-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF DOC+DPF
Länge 24.9 " 633 mm
Breite 22.4 " 543 mm
Höhe 30.9 " 786 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 750 lb 340 kg

C2.8 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ansaugkrümmer
  • Abgaskrümmer
  • Motormontierte Abgasnachbehandlung

Steuersystem

  • Starter (12 V)
  • Drehstromgenerator (12 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse – SAE 3 oder SAE 4
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – vormontiert, aber am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 35° in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis –20 °C (–4 °F) mit Standardausrüstung
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) – Nachbehandlung/Ausrüstung zur Emissionsreduzierung

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC) (Tier 4 Final und Stufe V)
  • Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)*

Vergleichen Sie C2.8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Tier-4-Dieselmotoren C2.8B – Einhaltung strenger Vorschriften

Tier-4-Dieselmotoren C2.8B – Einhaltung strenger Vorschriften

360 View