C4.4

Industriedieselmotoren C4.4

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
111.3 HP
83 kW
Maximales Drehmoment
308 lb-ft bei 1400/min
418 Nm bei 1400/min
Emissionen
UN ECE R96 Stufe IIIA
UN ECE R96 Stufe IIIA

Übersicht

Der Cat?�-Industriedieselmotor C4.4 mit Saugmotor (NA, Naturally Aspirated) wird in einem Leistungsbereich von 54-56 bkW (72,4-75 U/min) bei 2200 U/min angeboten. Diese Werte entsprechen den EU-Emissionsnormen der EU Stufe IIIA. Auch die Leistungsstufen T (Turbocharged) und TA (Turbocharged Aftercooled) sind erhältlich, die von 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) bei 2200-2400 U/min reichen. Diese Werte entsprechen den Abgasnormen EPA Tier 3 (USA) und der EU Stufe IIIA. Branchen und Anwendungen, für die Motoren C4.4 unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, Hebebühnen, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Harvester, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen, Landschaftsgestaltung und Untertagebaumaschinen.

Produktspezifikationen für C4.4

Maximale Leistung 111.3 HP 83 kW
Maximales Drehmoment 308 lb-ft bei 1400/min 418 Nm bei 1400/min
Nenndrehzahl 2200 – 2400/min 2200 – 2400/min
Minimale Leistung 72.4 HP 54 kW
Emissionen UN ECE R96 Stufe IIIA UN ECE R96 Stufe IIIA
Länge 26.1 " 663 mm
Breite 23.7 " 602 mm
Höhe 30.5 " 775 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 674.6 lb 306 kg
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboladung (T) mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled) Selbstansaugend (NA, Naturally Aspirated), mit Turboladung (T) mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA, Turbocharged Aftercooled)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C4.4 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einlasskrümmer mit verschiedenen Einlässen.

Steuersystem

  • Drehstromgenerator
  • Anlassermotor
  • Steuertafel
  • Vorglühanlage

Kühlsystem

  • Standardmäßige Temperatur im oberen Tank 108 °C (226 °F), um die Größe des Kühlerpakets zu minimieren
  • Wasser-Glykol-Mischung im Verhältnis 50:50

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse SAE-Nr. 3
  • Schwungrad und Starterzahnkranz

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter-Positionen

Schmiersystem

  • Schmierölfilter und -entlüfter
  • Ölfilter-Positionen
  • Schmierölwanne

Zapfwelle

  • Nebenantrieb SAE B (PTO, Power Take Off)

Allgemeines

  • Einstellung für zahnradgetriebene Zusatzausrüstungen im Gehäuse
  • Riemengetriebene Nebenaggregate
  • Motoraufhängungen
  • Anzeigen
  • Displays
  • Anpassung der Leistungs- und Drehmomentkurve
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C4.4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C4.4 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C4.4 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View