C2.8

Industriedieselmotoren C2.8

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
74 HP
55 kW
Maximales Drehmoment
221 lb-ft @ 1600 rpm
300 Nm @ 1600 rpm
Emissionen
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Technologien und umfassender Feldprüfung sorgen bei Nichtstraßenfahrzeugen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in schwierigen Anwendungen.
Cat

Hohe Leistung

Führende Kraftstoffsysteme und Turboaufladung sorgen auch bei niedrigen Motordrehzahlen für hohe Drehmomente.
Cat

Kraftstoffeffizienz

Der Kraftstoffverbrauch ist für die Betriebszyklen einer breiten Palette von Ausrüstungen optimiert.
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Kostengünstige Wartung

Der weltweit verfügbare Service trägt zur Wartungsfreundlichkeit bei und vereinfacht die Routinewartung. Ermöglicht optimale Ölwechselintervalle von 500 Stunden. Das S•O•Das bei Ihrem Cat-Händler erhältliche S℠-Programm hilft Ihnen dabei, Ölwechselintervalle festzulegen und eine optimale Leistung zu erzielen.
Cat

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Produktspezifikationen für C2.8

Maximale Leistung 74 HP 55 kW
Maximales Drehmoment 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm
Nenndrehzahl 2200 – 2400/min 2200 – 2400/min
Minimale Leistung 67 HP 50 kW
Emissionen UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien) UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
Länge 24.9 " 633 mm
Breite 21.2 " 538 mm
Höhe 30.9 " 786 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 705 lb 320 kg
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.5 " 90 mm
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Mit Turboaufladung (T) oder mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C2.8 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ansaugkrümmer
  • Abgaskrümmer

Steuersystem

  • Starter (12 V oder 24 V)
  • Drehstromgenerator (12 V oder 24 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse – SAE 3 oder SAE 4
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – vormontiert, aber am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 35° in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis –20 °C (–4 °F) mit Standardausrüstung
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C2.8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C2.8 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C2.8 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View

Aktuelle Angebote für  C2.8

Weitere Angebote anzeigen