Übersicht
Die Cat?�-Industriedieselmotoren C2.2 bieten eine beeindruckende Leistung in einem großen Drehzahlbereich bei außerordentlich hoher Leistungsdichte. Dank ihrer ultrakompakten Abmessungen und der umfangreichen Auswahl an Optionen eignen sich diese Motoren ideal für eine Vielzahl von kleinen Offroad-Anwendungen. Die einseitige Wartung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und senkt die Gesamtbetriebskosten für den Eigentümer. Zu den Industrien und Anwendungen, in denen C2.2-Motoren eingesetzt werden, gehören: Landwirtschaft, Hebebühnen, Bohrgeräte, Häcksler/Schleifer, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Baugewerbe, allgemeine Industrie, Bewässerungsanlagen, Materialtransport, Bergbau, mobile Erdbewegungsmaschinen, mobile Lichttürme, mobile Kehrmaschinen, Pflasterarbeiten, Pumpen, Grabenfräsen, Rasen- und Landschaftsbau, Untertage-Baumaschinen und Schweißgeräte. C2.2-Motoren, mit Leistungen: 31-49,3 bkW (41,6-66,1 bhp) bei 2200-3000 U/min, erfüllen die EPA Tier 4 Interim und die EU Stufe IIIA Emissionsstandards. Sie sind erhältlich mit EPA (USA)- und EU-Flexibilität sowie auch für andere regulierte und nicht regulierte Regionen.