C3.6 China NR4

C3.6 China NR4 Industriedieselmotoren C4.4 China NR4

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
110 HP
82 kW
Maximales Drehmoment
331.7 lb-ft @ 1500 rpm
450 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einbau

Einbau

Der Cat C3.6 ist ein leistungsstarker Motor in einer kompakten und leicht zu integrierenden Größe, die Erstausrüstern wertvolle Zeit und Kosten spart. Dank flexibler Montageoptionen für die Nachbehandlung und eines vereinfachten Motoreinbaus kann der C3.6 schnell und flexibel in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Erweiterte Funktionen

Erweiterte Funktionen

Der C3.6 nutzt die neueste Technologie, um Erstausrüstern den effizientesten und leistungsstärksten Motor zu bieten – auch bei Spitzenleistung.
Geeignete Anwendungsbereiche

Geeignete Anwendungsbereiche

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen, wie z. B.: Pumpen • Verdichter • Häcksler • Schleifer • Ausrüstung für den Asphaltbau • Hydraulikaggregate • Bohrgeräte • Bohrtürme • Traktoren • Telehandler •
Gesamtbetriebskosten

Gesamtbetriebskosten

Der Besitz und der Betrieb von Geräten ist eine große Investition, weshalb es nur sinnvoll ist, das Maximum aus ihnen herauszuholen. Dank der ausgewählten Technologien des Cat C3.6 können die Besitzer insgesamt Flüssigkeit einsparen.
Produktsupport der Cat-Händler

Produktsupport der Cat-Händler

Der Cat C3.6 verfügt über eine fünfjährige Garantie und wird durch das einzigartige Händlernetz von Caterpillar mit über 171 Standorten in 192 Ländern weltweit unterstützt – so haben unsere Kunden stets fachkundige Unterstützung in ihrer Nähe.
Sicherheit

Sicherheit

Sicherheit am Einsatzort ist wichtig. Der Cat C3.6 ist ein leiser Motor, was weniger Motorlärm und einen aufmerksamen Fahrer bedeutet.

Produktspezifikationen für C3.6 China NR4

Maximale Leistung 110 HP 82 kW
Maximales Drehmoment 331.7 lb-ft @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2200/min 2200/min
Minimale Leistung 100 HP 74.4 kW
Emissionen China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge
Konfiguration des Motors 4-Zylinder-Reihenmotor 4-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Hubraum 221 in³ 3.6 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung DOC+DPF or DOC+DPF+SCR DOC+DPF or DOC+DPF+SCR
Länge 26.3 " 667 mm
Breite 22.2 " 564 mm
Höhe 31 " 787 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 839 lb 380.6 kg
Gewicht 58 lb 26.4 kg

C3.6 China NR4 Standardausrüstung

Steuersystem

  • Starter (12 V oder 24 V)
  • Drehstromgenerator (12 V oder 24 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse – SAE 3 oder SAE 4
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – vormontiert, aber am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 35° in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis –20 °C (–4 °F) mit Standardausrüstung
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Nachbehandlung / Ausrüstung zur Emissionsreduzierung gemäß China Nonroad IV

  • Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Selektive katalytische Reduktion (SCR)
  • SCR Hilfsmotoren

Vergleichen Sie C3.6 China NR4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

C3.6 China NR4

C3.6 China NR4