C3.6

C3.6 Industriedieselmotoren

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Leistung
121 HP
90 kW
Maximales Drehmoment
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Emissionen
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat

Emissionen

Erfüllt Emissionsnormen für Nichtstraßenfahrzeuge der Stufe III (China), Emissionsnormen EPA Tier 3 (USA) für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert). Anmerkung: Steht in den USA nicht zum Verkauf (ist nicht gemäß den aktuellen EPA-Emissionsnormen zertifiziert), EU-Emissionsnormen der Stufe IIIA für Nichtstraßenfahrzeuge (nicht aktuell für die EU). Anmerkung: Steht in der EU nicht zum Verkauf (entspricht nicht den aktuellen Emissionsnormen)
Cat

Zuverlässige, ruhige und dauerhafte Leistung

Erstklassige Fertigungsanlagen und -prozesse in Verbindung mit bewährten Technologien und umfassender Feldprüfung sorgen bei Nichtstraßenfahrzeugen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in schwierigen Anwendungen.
Cat

Hohe Leistung

Führende Kraftstoffsysteme und Turboaufladung sorgen auch bei niedrigen Motordrehzahlen für hohe Drehmomente
Cat

Breiter Anwendungsbereich

Branchenführende Palette von ab Werk konfigurierbaren Nennleistungen und Optionen für Landwirtschaft, Materialumschlag, Bauwesen, Bergbau, Luftfahrt-Bodenanlagen und andere Industrieanwendungen.
Cat

Kostengünstige Wartung

Der weltweit verfügbare Service trägt zur Wartungsfreundlichkeit bei und vereinfacht die Routinewartung. Ermöglicht optimale Ölwechselintervalle von 500 Stunden. Das S•O•Das bei Ihrem Cat-Händler erhältliche S℠-Programm hilft Ihnen dabei, Ölwechselintervalle festzulegen und eine optimale Leistung zu erzielen.
Cat

Qualität

Alle Cat-Motoren werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Produktspezifikationen für C3.6

Maximale Leistung 121 HP 90 kW
Maximales Drehmoment 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Nenndrehzahl 2200 – 2400/min 2200 – 2400/min
Minimale Leistung 74 HP 55 kW
Emissionen UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien) UN ECE R96 Stufe IIIA (EU), MAR-1 (Brasilien)
Länge 26.3 " 667 mm
Breite 22.2 " 564 mm
Höhe 31 " 787 mm
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte 840 lb 381 kg
Konfiguration des Motors Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 3.9 " 98 mm
Hub 4.7 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Verdichtungsverhältnis 17.0:1 17.0:1
Ansaugsystem Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn
Nachbehandlung - -

C3.6 Standardausrüstung

Steuersystem

  • Starter (12 V oder 24 V)
  • Drehstromgenerator (12 V oder 24 V)
  • Elektronisches Steuergerät (am Fahrzeugrahmen montiert)
  • Motorsteuerungssensoren und robuster Kabelstrang
  • Datenschnittstelle über CAN-Bus J1939

Schwungräder und Schwungradgehäuse

  • Schwungradgehäuse – SAE 3 oder SAE 4
  • Schwungrad an branchenübliche Hydraulikpumpen und Getriebe angepasst
  • Seitliche Zapfwelle mit SAE-A- oder SAE-B-Schnittstelle

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffilter – vormontiert, aber am Fahrzeugrahmen montiert
  • Mit Wassersensor

Schmiersystem

  • Schmierölfilter
  • Ölwanne mit starker Neigung – durchgehend 35 Grad in alle Richtungen

Allgemeines

  • Kaltstartfähigkeit bis -20 °C (-4 °F)
  • Lackierung: Caterpillar-Gelb, auf Anfrage sind optionale Farben verfügbar

Vergleichen Sie C3.6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dieselmotoren C3.6 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

Dieselmotoren C3.6 LRC – für Länder mit weniger stark und nicht regulierten Märkten

360 View

Aktuelle Angebote für  C3.6

Weitere Angebote anzeigen